Cambiar idioma :

La cadena autoglide easy® es la cadena portacables rápida y económica con dientes autoglide moldeados en el radio interior. La
reducido tiempo de montaje es una de las principales características de esta cadena portacables. Su elástico y robusto material igumid® NB ofrece aún más razones para su uso: Óptima flexibilidad, clasificación UL94-V2 y buena aptitud para salas blancas.
(1) Marcha suave: desplazamiento compensado de la carrera superior e inferior
(2) Instalación rápida: "diseño fácil" - simplemente empuje el cable
(3) Rentable: ventajoso gracias al diseño de una sola pieza
(4) Guiado seguro: travesaño de deslizamiento automático en forma de peine
(5) Universal: soporte de montaje con descarga de tracción integrada
Gama de productos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h