Cambiar idioma :

Para aplicaciones colgantes verticales largas en las que no es posible el guiado mediante carriles guía por razones de espacio. Los imanes mantienen la cadena® en la dirección especificada y "la fijan" a la pared metálica de su RBG, por ejemplo. De este modo se evita de forma fiable que la cadena portacables® se salga. La cadena magsnape® también es muy adecuada para movimientos circulares verticales (radio de curvatura inverso), ya que los imanes sujetan el radio exterior de la cadena portacables® a la canaleta guía "de radio de curvatura inverso" y la cadena portacables® puede moverse con seguridad y suavidad.
Mantiene la cadena portacables® en una posición estable para aplicaciones verticales, horizontales o incluso circulares.
Instalación rápida y sencilla
Equipado con elementos de amortiguación para minimizar el ruido
Fácil de reequipar
Nota: Utilice el metal magnético sólo junto con el magsnap.
La separación interior con magsnap sólo es posible alternativamente.
**Ámbitos de aplicación típicos:** Aplicaciones suspendidas, p. ej: Máquinas de almacenamiento y recuperación, ascensores, aparcamientos automáticos y aplicaciones verticales con movimientos circulares (radio de curvatura inverso)
Número de pedido
magsnap
[Wakoadd artnr="magsnap" text="Anfragen"]
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h