Cambiar idioma :

Optimizado para una integración rentable.
Enrollador de cable con diseño de igus, optimizado para un mantenimiento mínimo y una protección eficaz de los cables guiados. Diseñado para integrarse en estructuras existentes, se ha reducido a su núcleo tecnológico, sin carcasa propia, con el objetivo de ahorrar peso, espacio y, por supuesto, costes.
El e-spool flex light es la versión de igus de un enrollador de cable sin necesidad de anillo colector. Gracias a un terminal pasante, el cable se enrolla de forma segura y controlada en todo momento. Es compatible con diámetros de cable de 5 mm a 15 mm y longitudes de extensión de 3 a 25 metros.
| Referencia | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del cable | 5-7 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm | 11 - 15 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm |
| Longitud de extensión | 3 m | 7 m | 15 m | 10 m | 5 m | 25 m | 17 m |
| Longitud de cable necesaria dentro de la cadena | 1,1 m | 2,6 m | 4,5 m | 3,3 m | 2,4 m | 4,7 m | 3,5 m |
| Peso del sistema | 2,0 kg | 2,7 kg | 8,7 kg | 8,9 kg | 9,2 kg | 15,4 kg | 15,7 m |

Aquí encontrará toda la información esencial sobre e-spool flex mini, desde datos técnicos hasta advertencias de peligro e instrucciones de seguridad.

En esta guía le mostramos paso a paso cómo instalar el e-spool flex light.

En esta guía le mostramos paso a paso cómo instalar el e-spool flex light mini.
Enrollador de cable sin anillo colector
Con un nuevo enrollador de cable desarrollado para paneles de control, los usuarios de robots evitan enredos de cables y riesgos de tropiezos en entornos de producción automatizada. Al no utilizar anillo colector, es posible integrar en el sistema datos, así como energía y señales para el botón de parada de emergencia. Descargue el white paper obtener más información.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h