Cambiar idioma :

33 % de ahorro de costes
Ampliación del exitoso programa E2.1. Versiones cerradas (sin apertura) ahora también disponibles con altura interior de 38 mm. Rentable con mayor carga adicional, por lo tanto ideal para guiar la hidráulica. En 4 anchuras (50, 75, 90 y 100 mm).
| Referencia | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Anchura interior [mm] | Anchura exterior [mm] | Radio de curvatura [mm] | Paso [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | 50 - 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h