Cambiar idioma :

Soporte de montaje rígido en la prueba de carga.
En la mayoría de las aplicaciones se utilizan soportes de montaje pivotantes, es decir, existe una conexión pivotante entre el soporte de montaje y el primer eslabón de la cadena. Esto descarga el eslabón de la cadena en caso de fuertes fuerzas de empuje. Sin embargo, para aplicaciones en las que la cadena portacables cuelga o se coloca en forma de U, los soportes de montaje rígidos son la mejor opción. Nos preguntamos qué momento de flexión máximo podría aplicarse a los soportes de montaje rígidos en tales aplicaciones para que funcionaran de forma fiable incluso bajo la influencia de la aceleración lateral. El resultado fue impresionante, ¡compruébelo usted mismo!
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h