Cambiar idioma :
... E4.1L ... Reducir el tiempo de montaje ...
igus® ha desarrollado un nuevo e innovador sistema divisor para el E4.1L. Esto hace que sea especialmente fácil insertar estantes en varios niveles para una separación interior basada en las necesidades. Los visitantes de la HMI pudieron comprobar por sí mismos lo rápido y fácil que es llenar la nueva E4.1L. Por supuesto, el nuevo sistema divisor también se está probando en el laboratorio de igus®:
igus® ha comparado su cadena portacables de plástico E4.48L® con el producto de un competidor en una prueba comparativa realizada en el mayor laboratorio de pruebas del sector en Colonia. Ambas cadenas fueron evaluadas en términos de su capacidad de carga en longitud no soportada, en una prueba de rotura y su comportamiento bajo fuerzas de tracción:
igus® E4.48L
Competidor
Altura interior/exterior
48 mm/ 64 mm
40 mm/ 62 mm
Anchura interior/exterior
105 mm/ 125 mm
67 mm/ 76 mm
Paso
67 mm
76 mm
Peso por metro
1,73 kg
2,08 kg

Capacidad de carga con longitud no soportada
Configuración de la prueba: Ambas cadenas se suspenden sin apoyo a lo largo de 1,8 m sin apoyo con un peso adicional de 5 kg/m.
Resultado: En comparación con la línea neutra, la cadena de competición se combó 6 mm más que la E4.48L.

Comportamiento con fuerzas de tracción
Montaje de la prueba: Ambas cadenas se sujetan en una fijación en el laboratorio de pruebas y se aplica tensión a ambos extremos simultáneamente.
Resultado: La E4.48L puede soportar un 86 % más de fuerza de tracción que la cadena de la competencia.

Prueba de rotura
Montaje de la prueba: En la prueba de rotura, la cadena sin apoyo se carga desde arriba. La carga adicional aumenta hasta que la cadena se rompe.
Resultado: La E4.48L puede soportar un 45% más de carga adicional que la cadena de la competencia.
igus® E4.48L
Competidor
Longitud no soportada
6 mm más de flecha
Resistencia a la tracción
100 %
54 %
Resistencia a la rotura
100 %
69 %
El E4.48L es superior al producto probado de la competencia en todas las áreas probadas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h