e-rib | Refuerzo para sistemas de tubos corrugados

igus e-rib protege un tubo portacables curvado.
  • Requiere menos espacio de instalación
  • Fácil de reequipar
  • Independiente del fabricante de la manguera
  • Estabilidad frente a movimientos laterales involuntarios
  • Sin cambios perjudiciales para la estanqueidad del tubo corrugado
  • 4 tamaños para anchos nominales de tubo NW23, NW29, NW36 y NW48
Sección transversal de E-Rib con las medidas B 41, B1 28 y ha 29,6.
Sección transversal de E-Rib con las medidas B 41, B1 28 y ha 29,6.
Esquema de E-Rib con medidas Ba 44,5, Bi 34,5 y ha 33, pieza EL.01.29.0.
Esquema de E-Rib con medidas Ba 44,5, Bi 34,5 y ha 33, pieza EL.01.29.0.
Dibujo técnico de un clip de sujeción con medidas Ba 56, Bi 42 y ha 42,2.
Dibujo técnico de un clip de sujeción con medidas Ba 56, Bi 42 y ha 42,2.
Dibujo técnico de una pieza redonda con 68 mm de ancho, 54 mm de alto y 54 mm de diámetro interior, EL.00.48.0.
Dibujo técnico de una pieza redonda con 68 mm de ancho, 54 mm de alto y 54 mm de diámetro interior, EL.00.48.0.
  • Movimientos rápidos y cortos
  • Aplicaciones sin apoyo
  • Aplicaciones de pie
  • Aplicaciones suspendidas

e-rib en el laboratorio de pruebas de igus®

Vídeo de montaje del e-rib

Montaje

Descargar Montageanleitung

e-rib_Montageanleitung_DE.pdf

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos