Cambiar idioma :

Con el configurador de equipamiento para robots de e-chain®, puede encontrar y configurar el equipamiento completo adecuado para su robot en sólo unos pasos. En el primer paso, sólo tiene que seleccionar su robot entre una amplia gama de modelos de fabricantes conocidos. En el siguiente paso, puede personalizar y configurar las piezas adecuadas para su modelo, como el sistema de retracción y la cadena®.

Seleccione su modelo de robot entre una amplia gama de modelos de fabricantes de renombre
Ofrece hasta 10.000 variantes para la selección de componentes para el suministro de energía en robótica
Salida de una lista completa de piezas, el precio total y el plazo de entrega estimado de su configuración
Transferencia sencilla a la cesta de la compra, la configuración completa o piezas individuales - se puede pedir sin cantidad mínima de pedido
Guardar, cargar y restablecer sus configuraciones individuales
Cree informes en PDF de su configuración
También se puede utilizar en el iPad
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h