Cambiar idioma :
Para facilitarle la selección de un cable, hemos clasificado todos los tipos de chainflex® según los siguientes criterios: requisitos básicos, recorrido, resistencia al aceite y torsión. Cuanto mayor sea el número, mejor será el cable.
Ejemplo: Busca un cable para aplicaciones con tensiones mecánicas extremas. Debe tener un recorrido autosoportado y deslizante de hasta 100 m. Además, debe cumplir los requisitos de resistencia al aceite según DIN EN 50363-10-2. No es necesario que esté especialmente diseñado para aplicaciones de torsión.
Haga la siguiente selección en la tabla de clasificación:
Requisitos básicos: 6; Recorrido: 5; Resistencia al aceite: 3; Torsión: 1
Esto da como resultado la clasificación del cable, en este caso "Clasificación 6.5.3.1", que también puede ver en las páginas de producto correspondientes.
| Carga | Recorrido | Resistencia al aceite | Torsión |
|---|---|---|---|
| de 1 a 7 | 1 a 6 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| Carga | Baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | la más alta |
| Recorrido | Autosoportada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | |
| Resistencia al aceite | Ninguna | 1 | 2 | 3 | 4 | la más alta | |||
| Torsión | Ninguna | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360 °/m |

Del 1 al 7

Del 1 al 6

Del 1 al 4

Del 1 al 4
En teoría, la "Clasificación 1.1.1.1" correspondería a la más baja, y la "Clasificación 7.6.4.3", a la más alta.

**Requisitos básicos**Del 1 al 7
1: Cables flexibles.
2: Cables altamente flexibles.
3: Cables adecuados para cadenas portacables sin estructura especial (p. ej., trenzado por capas).
4: Cables con diseño especial para movimiento continuo en cadenas portacables, carga media, radios desde 7,5 x d, velocidades de hasta 3 m/s.
5: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables, uso para cargas altas, radios desde 6,8 x d, velocidades de hasta 10 m/s.
6: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables para las cargas más elevadas, radios desde 5 x d, velocidades de hasta 10 m/s.
7: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables para uso de alta resistencia con radios más pequeños, aplicaciones en interior y exterior, para radios desde 4 x d, velocidades de hasta más de 10 m/s.

Recorrido****Del 1 al 6
1: Autosoportado.
2: Recorrido de hasta 10 m.
3: Recorrido de hasta 20 m.
4: Recorrido de hasta 50 m.
5: Recorrido de hasta 100 m.
6: Recorrido de hasta más de 400 m.

Resistencia al aceite****Del 1 al 4
1: Sin resistencia al aceite.
2: Resistencia al aceite (según DIN EN 50363-4-1).
3: Resistencia al aceite (según DIN EN 50363-10-2).
4: Resistencia al aceite (según DIN EN 60811-2-1), resistencia a los bioaceites (según VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB de DEA).

Torsión****Del 1 al 4
1: Sin torsión.
2: ± 90°, en una longitud de cable de 1 m.
3: ± 180°, en una longitud de cable de 1 m.
4: ± 360°, en una longitud de cable de 1 m.
Con su gama chainflex®, igus® ofrece desde hace más de 25 años cables para movimientos constantes en cadenas portacables con una especialidad:
funcionar de forma segura.
Esto significa que los cables chainflex® deben cumplir requisitos estrictos (por ejemplo, radios de curvatura muy pequeños, elevado número de ciclos, espacios de instalación muy reducidos, influencias químicas y una amplia gama de parámetros dinámicos), independientemente de la aplicación de cadena portacables en la que se utilicen.
igus® clasifica los cables según las normas igus® en sus departamentos técnicos y laboratorio de pruebas. Estas normas de chainflex® incluyen gamas de pruebas que conducen a la "Clasificación" igus®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h