Cambiar idioma :

Nueva sección transversal: Probada y con 4 años de garantía
En respuesta a los requisitos de los clientes que nos han comunicado a lo largo del año a través de nuestro intenso contacto con ellos, hemos respondido con nuevas secciones transversales para seis series de cables y hemos podido ampliar nuestra cartera en consecuencia. Esto nos permite ofrecer nuevas soluciones realmente interesantes e importantes para nuestros clientes.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF140.05.04.UL | (4G0,5)C | 7,5 | 38 | 81 |
| CF150.UL.15.25. | 25G1,5 | 24,5 | 371 | 746 |
| CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0,34))C | 10,0 | 63 | 119 |
| CFLG.12LB.9/125 | easy chain | 15,0 | 0 | 125 |
| CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5,5 | 25 | 45 |
| CF330.2400.01.D | 1x240 | 29,5 | 2351 | 2436 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h