Cambiar idioma :

Los robots se han convertido en una parte integral de la industria y, con ellos, también aumenta la necesidad de actuadores inteligentes. Dado que los desarrollos relacionados con la Industria 4.0 implican que cada vez más datos de un proceso deben transportarse a través de un sistema de bus, los cables de bus con capacidad de torsión son cada vez más necesarios. En el área de ángulos de torsión particularmente grandes, ahora podemos presentar soluciones de bus de hasta +/- 360 °/m incluso para bus CAN y Ethernet hasta CAT7, como 10 GBit a 600 MHz.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 49 | 115 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h