Cambiar idioma :

Incorporación de un tipo más pequeño a chainflex® CASE M especial para cables finos. Con chainflex® CASE M & S, ahora existe la opción de almacenamiento orientado a la superficie.
Un ejemplo de aplicación práctica de BSH Hausgeräte GmbH: "El personal de mantenimiento de la planta de BSH en Bad Neustadt an der Saale ha hecho realidad una solución "out of the box". Los cables eléctricos ya no llegan por brida o tambor de cable, sino en la solución de transporte y almacenamiento "chainflex® CASE". Esto ahorra costes, espacio y residuos."

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h