Cambiar idioma :

Nueva sección transversal de 10 mm² añadida a la exitosa familia de cables unipolares CF340 de gama alta de TPE
El uso de cables de motor unipolares, también conocidos como cables para husillo, presenta importantes ventajas en diversos ámbitos. En comparación con un cable de motor de cuatro núcleos, los cables unipolares pueden cargarse con corrientes más altas, por lo que suelen utilizarse cuando se trata de accionamientos de gran tamaño. En comparación con los cables multifilares, los monoconductores compactos son robustos y, por lo tanto, también son adecuados para espacios de instalación reducidos en la cadena energética y largas distancias de recorrido. Los monoconductores, que ahorran espacio, son también una alternativa más favorable a los cables multifilares. Esto se debe a que la mayor velocidad de procesamiento en la producción permite reducir los costes de producción, lo que se traduce en un ahorro de costes para usted como cliente. En el sector de las grúas, las grúas RTG y STS llevan muchos años utilizando cables unipolares. Por ello, hemos añadido el nuevo chainflex® CF340.100.01 con cubierta exterior de TPE a la ya exitosa familia de cables unipolares CF340, ofreciéndole una variedad aún mayor de cables unipolares para motores en stock.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8,5 | 121 | 148 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h