Cambiar idioma :
Descubra aquí todos nuestros informes sobre las pruebas de durabilidad de nuestros cables de datos.
Los cables de termopar o los cables de compensación de termopar se utilizan siempre que es necesario medir una temperatura de forma constante y, sobre todo, precisa mediante un termopar. Las plantas de moldeo por inyección son un ejemplo de ello, ya que en este entorno debe garantizarse que los hornos tengan una determinada temperatura constante. Para que funcione correctamente, el cable debe ser adecuado para los materiales del termopar correspondiente. Por lo tanto, no se trata necesariamente de un cable de cobre.
Si estas circunstancias se combinan con aspectos como una temperatura exterior alta o baja y movimiento, se necesitan cables especiales. Aquí es precisamente donde CFTHERMO ofrece una solución segura y duradera.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h