Cambiar idioma :

Ejemplo de la evolución de la cotización del cobre en bolsa a lo largo de varios años
La cotización de Schutzvereinigung DEL-Notiz e.V. DEL utilizada en el pasado como base para calcular el recargo sobre el cobre no está disponible desde el 14 de febrero de 2022.
Por lo tanto, es necesaria una nueva base para el cálculo del suplemento de cobre.
- Valor Westmetall superior
- 1% de recargo de proceso
El recargo sobre el cobre se utiliza para calcular la diferencia entre el precio calculado (base de cobre) y el precio de catálogo real de la parte de cobre de un cable.
El precio de catálogo de cada cable chainflex® se calcula sobre la base de un precio del cobre de 150 euros/100 kg.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Puede calcular el recargo por metro de cada cable chainflex® de igus diariamente.
Haga clic aquí para ver la calculadora de recargo por cobre
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h