7º eje para todos los robots

igus-7th-axis

Fácil ampliación del área de trabajo para todos los robots ligeros desde 2.471,87 €

  • Recorridos de hasta 6.000 mm
  • Precisión de 0,3 mm
  • Carga útil de hasta 55 kg

Características técnicas del 7.º eje

icono alcance

Alcance de hasta 6.000 mm

icono velocidad

Hasta 0,6 m/s de velocidad

icono precisión

Precisión: ± 0,3 mm

El 7.º eje en funcionamiento

Gama del 7.º eje igus®

ZLW-20200S-7TH-REBEL

Para ReBeL y otros robots

ZLW-20200S-7TH-DCUR

Para Universal Robots

ZLW-20200S-7TH-EPSON

Para EPSON

Tienda online de automatización industrial económica

Tienda online

Configurador del 7.º eje en una tableta

Configurador del 7º eje

Cita para la demostración en vivo de ReBeL

Cita para una demostración

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos