Cambiar idioma :
La venta automatizada a través de máquinas expendedoras ofrece ventajas incomparables, tanto para las empresas como para sus clientes. Su uso permite poner a la venta una amplia variedad de productos las 24 horas del día. En este sector, los robots juegan un papel clave al encargarse de forma efectiva de la manipulación automatizada de los productos. Nuestros sistemas robotizados recogen los artículos con precisión y calidad constante, y los depositan en el lugar deseado. Con los sistemas robóticos de igus, obtendrá máquinas de vending modulares y rentables. Aproveche las ventajas de nuestros componentes duraderos y libres de lubricación, nuestra robótica ligera y compacta, y de un montaje muy sencillo.
El trabajo de un farmacéutico consiste en administrar medicamentos e informar a los pacientes sobre su uso. Sin embargo, estos profesionales destinan mucho tiempo a la búsqueda de fármacos. Los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos ayudan a las farmacias a agilizar este proceso de una forma asequible.
La máquina expendedora de artículos promocionales y regalos con grabado láser combina, por un lado, la producción de artículos personalizados y, por otro, la automatización para la fabricación de grandes cantidades. Puede utilizarse de forma gratuita previa autorización o con diferentes métodos de pago. Esta máquina cuenta con todas las características de una máquina de vending y, al mismo tiempo, resulta ideal para eventos corporativos o ferias.
La máquina expendedora de cápsulas de café Nespresso refleja a la perfección la imagen de la marca. Esta máquina de vending de alta gama tiene un carácter exclusivo que combina calidad e innovación. No obstante, la tecnología integrada no tiene por qué implicar un coste elevado. Los componentes de automatización industrial de igus han hecho posible una experiencia de compra asequible.
¿Necesita ayuda con la selección de productos o con su proyecto? No dude en contactarnos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h