Cambiar idioma :

Un cable de datos es un cable multifilar utilizado para la transmisión sencilla de datos e información. Es importante que la información se mueva de forma segura desde el emisor hasta el receptor. Los cables de datos igus se utilizan siempre que es necesario transmitir grandes cantidades de datos en movimiento de forma segura. Suelen estar apantallados y transportan una amplia variedad de señales de aplicación. Sus núcleos son muy finos y tienen un aislamiento de color para distinguirlos. En el pasado, estos cables se utilizaban con mucha más frecuencia, pero poco a poco están siendo sustituidos por cables bus en las aplicaciones. Por supuesto, siguen teniendo su utilidad y nuestros clientes los utilizan a menudo. Son una solución económica para transmitir datos sencillos y están disponibles en varios diseños mecánicos y eléctricos. Los cables están disponibles en tres materiales de cubierta diferentes. Esta selección ofrece oportunidades de ahorro adicionales.
La norma DIN 47100 contiene un código de colores para identificar los conductores de los cables. La codificación es conocida en todas las industrias, se considera estándar y, sin embargo, no todos nuestros cables tienen los conductores coloreados. ¿Por qué? Los conductores de color son estándar, pero sólo para conductores muy finos. En igus® hablamos de núcleos a partir de 0,75 mm². Para los núcleos más gruesos, se utilizan núcleos negros con numeración blanca, que son considerablemente más baratos de producir. Sin embargo, la numeración es difícil de leer y a veces imposible de producir si los núcleos tienen secciones transversales muy finas. Por eso se introdujo el código de colores para identificar el núcleo. Para grandes cantidades de machos, se realizan marcas adicionales en los machos mediante anillas, ya que la cantidad de colores también es limitada.

Nuestros cables de datos no sólo están disponibles en distintas calidades mecánicas, sino también en tres diseños eléctricos diferentes. Ofrecemos a nuestros clientes tres construcciones diferentes, ya que a menudo hay que respetar parámetros electrotécnicos al transmitir datos. Estos parámetros especiales se cumplen gracias al diseño de par trenzado y a la integración de blindajes de par. La construcción de par trenzado ayuda a minimizar la diafonía entre los núcleos. Además, los pares trenzados ofrecen mejor protección contra los campos de interferencia eléctrica y magnética que los núcleos paralelos. El trenzado anula en gran medida las interferencias de los campos magnéticos que se producen en el interior del cable. Si se necesita protección adicional, recomendamos cables con apantallamiento por pares. Estos ofrecen una protección adicional contra las interferencias electromagnéticas entre los pares individuales.

¿Qué es una estructura cuádruple en estrella?
En un cable de cuatro conductores, esta estructura describe la disposición de los conductores dentro del cable. Por regla general, los núcleos de colores están en el cable de datos, pero aquí utilizamos la designación 1-4 para facilitar la explicación. En un cable convencional, los núcleos se etiquetan en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa, por ejemplo, que el 1 está arriba a la izquierda, el 2 arriba a la derecha, el 3 abajo a la derecha y el 4 abajo a la izquierda. En el trenzado cuádruple en estrella, los conductores están en el orden 1, 3, 2, 4 del cable. Los pares 1-2 y 3-4 son perpendiculares entre sí en sus campos magnéticos, lo que evita solapamientos de señales. Así se evita la diafonía en el extremo cercano. Encontrará más información al respecto en nuestro blog.
¿Aún no ha encontrado el adecuado?
¿Conoce ya nuestra herramienta en línea?
Fácil de encontrar, seleccionar el tipo adecuado, calcular la vida útil y hacer el pedido en línea.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h