Cadenas portacables, cables y rodamientos de alta resistencia para grúas portuarias e intermodales

Productos duraderos y conectados en red para viajes largos y cargas elevadas.

Productos para grúas portuarias e intermodales

Cadena de energía en la grúa

Cadenas portacables para grúas

Más información
Cables para grúas

Cables para grúas

Más información
Rodamientos resistentes para grúas

Cojinetes para cargas pesadas para grúas

Más información
Sensores para grúas

Tecnología de sensores para grúas

Más información

Cadenas portacables para grúas portuarias e intermodales

P4HD - La cadena portacables con mayor vida útil

P4HD
Manguito P4HD.56RHD.56R
Muestra de cadena energética

Solicite una muestra hoy mismo: P4HD.56R

P4.1

P4.1 - La cadena portacables universal

Tecnología de sensores para cadenas y cables de energía
  • Evite fallos costosos con la monitorización de estado y el mantenimiento predictivo en la cadena energética
  • Medición de fuerzas de empuje y tracción, índices de desgaste, aceleración, etc.
Estudio de caso: sensores en grúas
Carril de guiado

Canaletas guía

  • Disponibles en acero inoxidable o aluminio para resistencia al agua de mar según EN6060 y reducción de peso
  • También disponible como artesa de plástico económica y sin corrosión
Raqueta
  • Para la descarga de cables sometidos a grandes esfuerzos
  • Alivio de tensiones incluso para mangueras y cables de gran diámetro
  • Fácil de reequipar en la cadena energética
Brazo flotante de arrastre
  • Para compensar largos recorridos
  • Pequeño, ligero y económico
  • Compatible con isense EC.P
  • Combinable con varias cadenas portacables
Libro blanco Buques portacontenedores Triple E
El futuro de las grúas STS y las cadenas de energía

Los portacontenedores Triple-E y las grúas STS

Cables para grúas portuarias e intermodales

Cables de control chainflex CF9 y CF10

Cable de control chainflex

chainflex cables de motor CF37/38, CF330/340

Cable de motor chainflex

cable de fibra óptica chainflex CFLG.LB

chainflex cable de fibra óptica

cable de datos chainflex CF11

Cable de datos chainflex

Sus ventajas con los cables chainflex

Certificado UL

Con certificación UL

Logotipo UV

Resistente a los rayos UV

36 meses de garantía

Garantía

Cables chainflex®

Más información

Descubra todos los cables

Cojinetes de alta carga para grúas portuarias e intermodales

Material robusto y polivalente

Rodamiento para cargas pesadas TX1

Perfecto para cañas duras

Rodamientos para cargas pesadas TX2

Funcionamiento continuo con cargas muy elevadas

Rodamientos para cargas pesadas TX3
Folleto sobre maquinaria pesada
Rodamientos para cargas pesadas en detalle

Folleto Heavy Duty

Chasis RTG

Tecnología de sensores para grúas portuarias e intermodales

Monitorización de condiciones i.Sense

Monitorización de condiciones i.Sense

Mantenimiento predictivo con i.Cee

Mantenimiento predictivo con i.Cee


Ejemplos de aplicación. Aquí los clientes confían en las cadenas energéticas.

Libro Blanco sobre los requisitos de las grúas STS

Y muchas más historias de éxito...

Comparación de sistemas: cadena portacables frente a festones, enrollador de cable motorizado y sistema de barras colectoras

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf>
Sistemas de cadenas portacables en lugar de enrolladores de cable motorizados
Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Probado para su uso en grúas, en el mayor laboratorio de pruebas del sector

Folletos para la industria de grúas

Folleto sobre grúas portuarias
Folleto sobre grúas intermodales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos