Cable de datos chainflex® CF11

CF11.02.01.02 product image
igus-icon-lupe
play iconCF11.02.01.02 video
igus-icon-lupe
1 de 2
CF11.02.01.02 product image
CF11.02.01.02 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.02.01.02
(2x0,25)C