Productos de rodamientos, rodillos transportadores y reductores para paletización y tecnología de transporte

Ajustes de carril

Guías laterales ajustables

Transportadores de rodillos

Transportadores de rodillos

Soporte de rodamientos para cintas transportadoras

Soporte de rodamientos para cintas transportadoras

Transiciones al filo de la navaja

Transiciones al filo de la navaja

Placas fijas

Placas fijas

Sistemas de almacenamiento

Sistemas de almacenamiento

Cadenas de transmisión y transporte

Cadenas de transmisión y transporte

  • Buena absorción de cargas en los bordes
  • Resistente a los productos químicos y a la corrosión
  • Bajos índices de desgaste, larga vida útil
Transportadores aéreos

Transportadores aéreos

  • Económico
  • Menor desgaste
  • Resistente a la suciedad
Guía lineal

Ejes lineales

  • Amplia gama de mesas lineales con husillo, correa dentada y opcionalmente con accionamiento
  • Desde sistemas de plástico hasta sistemas de acero inoxidable muy rígidos a la flexión
apiro

drygear Apiro

  • Sistema modular de reductores para soluciones de automatización
  • Modular, sencillo, rentable
  • Para ajuste de carriles, tareas de empuje, mesas giratorias, ejes giratorios y mucho más
Engranajes cónicos

Engranajes

  • Engranajes de plástico resistentes al desgaste, engranajes cónicos y engranajes angulares
  • Sin lubricación ni mantenimiento gracias al material iglidur
  • También [Link extid="378" title="individuell gefertigt im 3D-Druck-Service"]

Transportadores de rodillos

Soporte de rodamientos para transportadores de rodillos
rodillos transportadores xiros

Rodillo transportador

  • Bajo desgaste y alto rendimiento
  • Tubo de aluminio, acero inoxidable, carbono o PVC
  • Amplia gama disponible en stock
Bolas transportadoras xiros®

Unidades de transferencia de bolas

  • Unidades de transferencia de bolas resistentes para cualquier aplicación
  • La carcasa de material xirodur permite un funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento
Rodillo transportador xiros

Rodamientos radiales rígidos a bolas

  • Amplia gama de rodamientos de bolas para cada aplicación
  • Totalmente sin lubricación ni mantenimiento, gracias a polímeros especiales

Destacados

Rodamientos silenciosos de dos componentes

Rodamientos de bolas de dos componentes

Rodillo transportador disipador electrostático

Rodillo transportador disipador
Rodamientos de bolas con brida de dos agujeros

Rodamientos con brida de dos agujeros

  • Ligeros y económicos
  • Muy resistentes al desgaste gracias al uso de bolas esféricas de material iglidur
  • Carcasa en varios materiales
Rodamientos de bolas con brida de cuatro agujeros

Cojinete con brida de cuatro agujeros

  • Cojinete con brida con carcasa de plástico o hierro fundido
  • Para cargas elevadas
  • Bola esférica de material iglidur libre de lubricación y mantenimiento
Cojinetes de inserción

Rodamientos autoalineables

  • Rodamientos autoalineables libres de mantenimiento para cojinetes de apoyo metálicos y cojinetes con brida
  • También conformes a la FDA o completos con soporte de fundición o soporte de chapa de bajo coste
Rodillos para extremos de bandas transportadoras

Rodillos de cuchillas en el taller

  • El material adecuado para cada aplicación
  • Ya sea para altas temperaturas, conforme a FDA y EU/2011 o altas velocidades
Temperatura

¿Cuáles son las ventajas?

  • ¿En qué se diferencia iglidur de otros productos?
  • Sus ventajas e información sobre el material iglidur de un vistazo
Geometrías especiales de los rodillos con filo de cuchilla

Rodillos de cuchillas a medida

  • Solicite componentes individuales en el moldeo por inyección
  • Adaptados con precisión a su aplicación
  • Asesoramiento individual sobre el material y el proceso de producción

Placas fijas

Tribo-cinta en placas fijas
Revestimientos Tribo-tape

tribotape liners en la tienda

  • Desgaste excepcionalmente bajo
  • Diversos materiales, por ejemplo, para altas temperaturas o según especificaciones de la FDA

Vídeo: tribotape en la construcción de maquetas

  • Los revestimientos tribotape se utilizan, por ejemplo, en ingeniería mecánica o tecnología de transportadores.
  • Gracias a la superficie tribológicamente optimizada, se puede minimizar la fricción y garantizar un transporte seguro.
Planchas plásticas para mecanizar

Placas de acero iglidur

  • Placas de material en barra sin lubricación
  • Fabricadas, por ejemplo, con material especialmente resistente al desgaste o conforme a la FDA

Sistemas de almacenamiento

Sistemas de almacenamiento
Sistema lineal y eje de correa dentada

Ejes lineales con transmisión por correa dentada

  • Para tareas de posicionamiento y ajuste
  • La baja inercia genera una alta eficiencia
  • Guía sin lubricación
Revestimientos Tribo-tape

tribotape liners en la tienda

  • Desgaste excepcionalmente bajo
  • Diversos materiales, por ejemplo, para altas temperaturas o según especificaciones de la FDA
Mesa pulmón del sistema de llenado médico

Informe de usuario

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos