Cadenas portacables seguras para sistemas top drive

Cadenas portacables para sistemas top drive

e-loop para plataformas petrolíferas y torres de perforación, con una plataforma offshore y una torre onshore al fondo.

Sistema modular de cadena portacables e-loop

  • Combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de un cable de tracción de alta resistencia.
  • Alivio completo de la tensión del cable: la cuerda de tracción dentro de la cadena transfiere las fuerzas de tracción a los soportes de montaje y a la estructura.
  • Práctico: los cables pueden sustituirse individualmente.
Portacables igus E4.112 en guía en forma de S.

Sistema de cadena portacables serie E4.112

  • Fuertes y elevadas fuerzas gracias al diseño socavado de ""
  • Superficies deslizantes, largos recorridos de hasta 450 m
  • Para grandes longitudes no soportadas y pesos de relleno
Guía de cadena ECS Offshore con cadena portacables multieslabón para cables y conductores.

Cadena de alta mar

  • Diseño de sistema modular
  • Duradera, robusta y flexible
  • Resistente a la corrosión, al agua de mar, al aceite y a los rayos UV
Guía portacables readychain con tres líneas y conectores.

Cadena portacables

  • Soluciones plug & play, por ejemplo, para top drives
  • 95% menos de tiempo de aprovechamiento
  • Reducción del tiempo de montaje

Cables para sistemas topdrive

chainflex cables especiales para el e-loop

  • Adaptados a todos los componentes del top drive para un ajuste óptimo en el conector y la cadena
  • Reducción de costes de aprox. un 35% gracias a la eliminación de la costosa producción a medida para proyectos
  • Ahora también con homologación DNV para el sector marítimo
Cable chainflex CF310.UL con certificaciones y garantía de 48 meses.

Cable unipolar CF310.UL

  • Para cargas muy elevadas con aprobación UL
  • Cubierta exterior de TPE
  • Resistente al aceite y a la radiación UV; ignífugo
Cable de control chainflex CF9.UL con 48 meses de garantía.

Cable de control CF9.UL

  • Para cargas muy elevadas
  • Certificado según UL y DNV
  • Ignífugo y resistente al aceite
Cable de datos chainflex CF112 con 48 meses de garantía.

Cable de datos CF112

  • Para cargas muy elevadas
  • Certificado según UL y DNV
  • Ignífugo, resistente al aceite y al MUD

Casos de éxito

Sonda de perforación con protección de cables e-loop en un pozo petrolífero nevado en Akita.

Plataforma de perforación profunda en tierra

Buque de construcción offshore en mar abierto con torre central y equipo de trabajo.

Torre polivalente en un buque de perforación

Collage con aplicaciones offshore de igus en la navegación y en plataformas petrolíferas.

... y otras historias de éxito

Prueba de carga y rotura del guiado por cable e-loop

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos