My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

e-skin® plano de compartimentos individuales - compartimentos individuales acoplables

El sistema e-skin® flat con compartimentos individuales consiste en compartimentos acoplables para el guiado de los cables. En cada compartimento puede colocarse uno o más cables. Al menos 2 compartimentos deben estar conectados entre sí.
 
Existen versiones cerradas y versiones con apertura. En la versión con apertura, los compartimentos se pueden abrir y cerrar con un sistema de cremallera.  
 
Solo se puede abrir y se cerrar un compartimiento a la vez, y puede añadirse a otro hasta conseguir la anchura deseada. El sistema cerrado SKF12C está equipado con una cadena de soporte SKF. S.80.070.0, que permite que el e-skin flat tenga una longitud autosoportada y un radio definido de 70 mm.  Esta cadena de refuerzo solo puede utilizarse con este sistema.

Envíe su consulta ahora

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sistema de guiado de cables individual
  • 2 versiones: totalmente cerrada o con sistema de apertura disponibles en 2 alturas interiores
  • Estructura muy compacta
  • 9dB(A) más silencioso que el "cable limpio" normal
  • Opcional con cadenas portacables para longitudes autosoportadas mayores
  • Terminales de montaje apilables y de anchura variable disponibles

Reducción de costes

Reducción de costes

  • Llenado rápido
  • Puede acortarse o extenderse
  • Sistema modular flexible, sin producción especial
  • Sin pedido mínimo
  • Un 20% más económico que el "cable limpio" normal
  • Los cables chainflex® IPA ISO Clase 1 con 36 meses
    de garantía cables salas blancas

Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • El sistema e-skin  plano SKF de triple compartimiento ya ha sido probado en el centro de pruebas Fraunhofer IPA para dispositivos semiconductores basados en la clase ISO 14644-1 y ha obtenido la certificación ISO clase 1*.

*Informe IG 1907-1125: SKF12.3.02.0101 / SKF12.3.03.0101 probado con v = 0,5 m/s y a = 1 m/s² y v = 1 m/s y a = 2 m/s² y v = 2 m/s y a = 4 m/s² con ISO Clase 1
 

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Ahorro del 99% en material, ya que es posible reemplazar un cable sin tener que sustituir todo el sistema
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del  programa de reciclaje chainge  de igus. Independientemente del fabricante. Y  reciba un vale como parte del programa de reciclaje chainge
  • igus  apoya la economía circular de los plásticos  e invierte en el reciclaje químico


Presentación de la innovación del e-skin flat con compartimentos individuales

Detalles técnicos


El sistema e-skin® plano de compartimentos individuales cuenta con varios compartimentos acoplables para el guiado de cables. En cada compartimento puede insertarse uno o más cables. En este caso, al menos 2 compartimentos deben estar conectados entre sí.
 
Hay versiones cerradas y versiones con apertura. Con la versión con sistema de apertura, los compartimentos pueden abrirse y cerrarse con un cierre tipo cremallera.  

sistema e-skin® plano con compartimentos individuales

Versión con apertura


Versiones y tamaños

SKF12C.1.1.10

Tamaño 12 mm cerrado

Envíe su consulta ahora

SKF12O.1.1.10

Tamaño 12 mm con apertura

  • Altura interior: 12 mm
  • Altura exterior: 13 mm
  • Número de secciones: 2 - 6
  • Con apertura
  • Con o sin cadena portacables e-chain®

Envíe su consulta ahora

SKF15C.1.1.10

Tamaño 15 mm cerrado

  • Altura interior: 15 mm
  • Altura exterior: 16 mm
  • Número de secciones: 2 - 6
  • Versión cerrada
  • No hay cadenas portacables compatibles disponibles

Envíe su consulta ahora

Informe de prueba: medición de nivel de ruido

Esta prueba muestra lo silencioso que es el cable plano e-skin® flat de igus® en salas blancas. En comparación con el cable plano de la competencia, e-skin® flat tiene un nivel de ruido de solo 29dB(A), probado en el laboratorio de Colonia de igus®, con 1,5 m/s autosoportado, en soporte estándar para la medición de ruido (placa con amortiguación, sin guiado). 1 m de distancia al dispositivo de medición.
 

A

sistema plano e-skin® con 29dB(A)

B

Competencia 1 con 33dB(A)

C

Competencia 2 con 40dB(A)


Sistema e-skin® plano con cadena portacables

Sistema e-skin® plano con cadena portacables

El sistema plano e-skin® con cadena portacables es un complemento para los compartimentos individuales del sistema plano e-skin®, que permiten carreras autosoportadas.

Más series e-skin

Más series e-skin

Guiado de cables seguro y resistente al desgaste en salas blancas

Resumen de las novedades 2020 de las cadenas portacables e-chain®

Novedades 2020 de e-chain

Descubra más novedades 2020 de cadenas portacables para distintas aplicaciones aquí.


Ejemplo de aplicación del sistema plano e-skin®



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h