Cambiar idioma :
A la hora de diseñar el interior del vehículo, la seguridad y el confort desempeñan un papel fundamental. Por ello, los puntos de apoyo y las guías de cables de los componentes interiores deben ser lo más silenciosos y suaves posible. Ofrecemos el producto adecuado para diversas aplicaciones mecánicas y eléctricas del interior y estaremos encantados de ayudarle a seleccionar el producto adecuado.
Ya se trate de la construcción de prototipos y pequeños lotes en impresión 3D, del mecanizado o fresado a partir de material en barra o de la producción de grandes volúmenes a partir del molde de inyección: fabricamos diseños especiales específicos para cada cliente. Estaremos encantados de asesorarle sobre qué proceso es el mejor para su caso, tanto desde el punto de vista técnico como económico.


Palanca selectora
Resistente a vibraciones y fricciones sostenidas, amortiguación de vibraciones: cojinete de brida iglidur J y arandelas de empuje, para la rotación cojinete esférico igubal KGLM con compensación de carga en los bordes
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h