Maximizar la productividad en la sala blanca minimizando la abrasión

Todo un mundo de salas limpias desde Colonia. Productos duraderos y resistentes a la abrasión para la tecnología de salas blancas - de acuerdo con las clases de sala blanca ISO 14644-1 y en la sala blanca seca para la producción de baterías.

En esta página web encontrará:

Calculadora de vida útil con gráfico y marcas de verificación para calcular la vida útil del producto.
Dispositivo probado Fraunhofer IPA para la cadena energética igus E61.29.50.075.0.CR con informe IG 1303-640.

Sistemas de guiado de cables para salas blancas

Cadena portacables e-skin soft con dos conexiones y cables guiados.

e-skin® Tubos ondulados

Manguera de limpieza con conexiones blancas para guiado de cables SCARA.

Solución de cable Clean Scara

Sistema portacables e-skin flat con guía curva y extremos lineales.

Cable plano e-skin® flat

Serie clean-chain C6 con cables guiados en paralelo en una cadena portacables.

cadena portacables C6

Sistema de suministro de energía igus ECS con varios módulos alineados.

Cadena portacables E6.1

Soporte de tramo superior apto para sala limpia en un sistema transportador naranja.

Soporte de rodillo GLO.CR

cables flexibles para salas blancas

Manga de protección de cables trenzada con conductores expuestos en un extremo.

cable CFCLEAN

Cable de control chainflex con apantallamiento y estructura multiconductor.

cable de control

Cable de motor CHAINFLEX con estructura apantallada.

cable de motor

Conector de cable con cable transparente y conectores negros.

Red / Ethernet / Cable de fibra óptica / Cable de bus de campo

Cable redondo con conectores en ambos extremos.

Tecnología de vídeo / visión / bus

Conectores y cables ensamblados Readycable Strauss con cables de colores.

readycable® según la norma del fabricante

White paper y caja de muestras

Whitepaper con portada abierta y dos páginas interiores sobre sistemas de guiado de energía para sala limpia.

Suministro de energía para la salas blancas

  • aumentar la eficiencia del sistema
  • aumentar el rendimiento de la línea de producción
  • utilizar la energía de forma más sostenible
Caja de muestras para sala limpia con productos y muestras de igus en un maletín.

Caja de muestras gratuita para salas blancas

Tecnología de almacenamiento para salas blancas

Guía combinada drylin W con dos ejes lineales y carros sobre fondo blanco.

Guía lineal drylin® W

Patín de guía Drylin N sobre carril guía, recortado.

guía lineal drylin® N

Rodamiento giratorio PRT para sala limpia de acero inoxidable con taladros.

Corona giratoria PRT

Rodamiento de bolas con jaula de plástico y bolas metálicas.

Rodamiento de bolas xiros

Cojinete liso iglidur X de plástico en color negro.

Cojinete de casquillo iglidur® X

Semielaborado de plástico, barra cilíndrica sobre fondo naranja.

Material para mecanizado

Ejemplos de aplicaciones

Sistemas generadores de patrones de volumen

La e-chain RBR de igus guía cables de forma limpia y silenciosa en una aplicación de sala limpia.

Sistema de llenado de recipientes de reacción

Línea de llenado en un entorno de sala limpia con máquina automatizada y panel de control.
Instalación de sala limpia de igus con barandilla protectora amarilla en una nave de producción.

Componentes puestos a prueba para salas blancas

folleto de productos para salas limpias

Folleto de cleanroom con productos igus y aplicaciones para salas limpias.

Información sobre ESD

Cadena portacables ESD para salas limpias con dos portacables sobre fondo de circuitos.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos