Soporte con rueda GLO.56.CRF apto para salas blancas

Muy baja emisión de partículas gracias a las superficies de los rodillos optimizadas

Soporte sin mecanismo basculante para mayor eficiencia en largos recorridos.

Diagrama GLO.CR.56.R con cotas de longitud y extremos de una unidad guía.
GLO.CR.56.R con cotas de Ba, Bi, ha y R.
GLO.CR.56.R con cotas de Ba, Bi, ha y R.
Referencia placa de soporte Serie de cadena portacablesAnchura interior [mm]Radio de curvatura [mm]Distancia entre soportes [mm]
GLO.CR.56.R E6.5250 - 300 075 - 250 1.000 - 2.000

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Cadena portacables con componentes marcados en una vista técnica.

Esto también podría interesarle

igus e-chain con cables multiconductores y un eslabón abierto.

Tienda de cadenas portacables

e-Chains y configurador para guiado de energía listo para conectar en la herramienta online.

Configurador de cadenas portacables

Cadena portacables de igus como símbolo de reciclaje con el texto «the chainge».

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos