Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Novedad SPS 2020
Se ha desarrollado una gama de cables modulares y de alta calidad para la cadena portacables e-loop. Estos cables se adaptan perfectamente al sistema y garantizan la máxima durabilidad.
La cadena portacables e-loop es una solución para todas las aplicaciones suspendidas que operan en las condiciones ambientales más adversas. Esta cadena ha sido especialmente diseñada y construida para sustituir al cableado de los equipos de perforación. Es resistente a los golpes, mantiene un radio de curvatura determinado y se puede abrir en toda su longitud. El alivio de la tensión se proporciona individualmente para cada cable en los extremos para garantizar la modularidad durante el mantenimiento.
Los nuevos cables CFSPECIAL.5xx, por fin disponibles en el catálogo de chainflex, son el complemento esencial de la cadena e-loop. Permiten ahorrar un 35% en costes al comprar un sistema completo a un solo proveedor: igus.
Cables unipolares:
Referencia: | Número de conductores y sección nominal del conductor | Diámetro exterior | Índice de cobre | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |||
CFSPECIAL.572.700.01 | (1 x 70)C | Bajo petición | Bajo petición | Bajo petición | ![]() | |
CFSPECIAL.572.2400.01 | (1 x 240)C | 31,5 | 2581 | 2871 | ![]() | |
CFSPECIAL.572.3000.01 | (1 x 300)C | 34,0 | 3189 | 3553 | ![]() | |
CFSPECIAL.572.4000.01 | (1 x 400)C | 37,5 | 4269 | 4704 | ![]() |
Referencia: | Número de conductores y sección nominal del conductor | Diámetro exterior | Índice de cobre | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |||
CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8 x (2 x 1,5)C)C | 30,0 | 513 | 1014 | ![]() | |
CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16 x (2 x 1,5)C)C | 36,5 | 979 | 1659 | ![]() | |
Referencia: | Número de conductores y sección nominal del conductor | Diámetro exterior | Índice de cobre | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |||
CFSPECIAL.592.001 | (30G4,0+4x(2x2,5)C)C | 44,0 | 1750 | 2735 | ![]() | |
El negocio del petróleo y el gas no es fácil, especialmente en el llamado sector de producción y extracción upstream. Impulsada por el precio del petróleo, la planta de hoy tiene que trabajar de manera más eficiente para sobrevivir en el mercado. El sistema de suministro de energía en la pieza central de la planta, el TopDrive, juega un papel decisivo en su eficiencia. En los equipos más antiguos, la gestión de la energía debe ser lo más fácil posible de mantener a la vez rentable. En los equipos nuevos, el guiado de la energía debe ser proporcional al grado de automatización del equipo, dictado por el factor tiempo.
igus ha desarrollado el e-loop como una alternativa a los conjuntos de cables de equipos de perforación con el fin de guiar de forma segura y fiable los cables en aplicaciones suspendidas. Se trata del producto ideal para aplicaciones tridimensionales. El sistema e-loop combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de un cable de alta resistencia a la tracción. Las fuerzas de tracción son absorbidas por el cable de tracción dentro de la cadena y conducidas a los elementos de fijación y a la estructura en general. De esta forma, los cables no están sometidos a ningún esfuerzo de tracción. La cadena portacables modular de plástico de alto rendimiento garantiza un radio de curvatura constante en todo momento y resiste perfectamente vibraciones y golpes.
El e-loop se utiliza en una excavadora con rueda de cangilones de la empresa Holcim (Deutschland) GmbH. El sistema modular hecho de plástico de alto rendimiento permite un radio de curvatura definido y resiste perfectamente las vibraciones e impactos. En lugar de las 8 horas previstas, la instalación del cableado para el equipo de perforación se completó después de solo 4 horas.
El sistema de cadena portacables modular e-loop actualmente se utiliza en una plataforma de perforación en la industria del petróleo y del gas. Con el uso del sistema e-loop de igus, se ha mejorado la vida útil de la plataforma de perforación y se han reducido considerablemente los costes. Además, los cables del mástil ya no se enredan.
La suciedad, el agua salada, las vibraciones, las temperaturas extremas, los altos niveles de tensión mecánica y el riesgo de explosión son los problemas más frecuentes que impiden el rendimiento de los perforadores petrolíferos y demás equipos utilizados para extraer petróleo y gas. En estas situaciones, en las que el tiempo de inactividad hace perder tanto dinero, las cadenas portacables de igus ofrecen las características necesarias para asegurar un funcionamiento seguro e ininterrumpido.
Los sistemas de cadenas portacables de igus se utilizan en muchas aplicaciones en alta mar y han demostrado su eficacia en las condiciones ambientales más duras. En los parques eólicos, buques de perforación y plataformas petrolíferas, garantizan un suministro seguro de energía. Tanto en aplicaciones de manipulación de oleoductos altamente dinámicas como en el suministro de energía de arrastre de plataforma, las cadenas portacables de igus ofrecen soluciones ligeras, seguras y que no necesitan mantenimiento.
Una nueva solución desarrollada como alternativa a los cables de equipos de perforación ofrece una vida útil significativamente mayor en condiciones extremadamente desfavorables.
En este documento técnico se tratan los siguientes temas:
Además de la gama de productos del catálogo, igus ofrece soluciones personalizadas para aplicaciones especiales.
Ofrecemos una garantía de 36 meses para nuestros cables , ya que nuestra experiencia de más de 30 años en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m², en el que pueden realizarse 700 pruebas simultáneas, nos permite predecir la vida útil de nuestros cables con confianza.
¡Todo desde un mismo proveedor! El tiempo de confección se reduce hasta un 95%.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h