Módulos lineales de husillo con ejes redondos

Descubra la serie SHT: versátil y configurable

Tres vistas de componentes de la gama de productos drylin SHT con husillo y barras guía.

Gama de productos de la serie SHT

Módulo lineal con accionamiento por husillo y guías.

SHT: serie estándar

  • Tres tamaños de instalación disponibles
  • Diversos materiales para el eje y el husillo
  • También disponible en acero inoxidable: conforme a la FDA y resistente a la corrosión
Eje lineal de acero inoxidable drylin SHT-ES1 con tornillos y elementos de guía visibles.

SHT: en acero inoxidable

  • Resistente a los productos químicos
  • Extremadamente robusto
  • También disponible en versión conforme a la FDA
Mesa cruzada con guía lineal y accionamiento central.

Módulo lineal SHT-XY: en cruz

  • Como versión estándar o con precarga
  • Alta precisión y rigidez
  • Alineación precisa gracias al mecanizado CNC
Módulo lineal con accionamiento por husillo y barras guía.

SHT-FF: de avance rápido

  • Con cierre rápido
  • Posicionamiento rápido y preciso
  • Incluye freno autoblocante
Conector cruzado con tres barras paralelas y husillo roscado para un sistema de guiado lineal.

SHT y SHTP econ

  • Ligero
  • Muy económico
  • Resistente a la corrosión
Módulo lineal drylin SHTC Heavy Duty con accionamiento por husillo y guías.

SHTC: para cargas pesadas

  • Para grandes cargas de hasta 25.000 N
  • Longitud máxima de recorrido de hasta 1.500 mm
  • También para sistemas de varios carros
Mecanismo de husillo drylin SHT-PL-HR con barras guía y husillo roscado.

SHT-PL: con precarga

  • Tuerca trapezoidal precargada
  • Holgura radial ajustable manual y continuamente
  • Funcionamiento con volante o motor
Guía lineal con husillo roscado y carro de plástico en varias unidades conectadas.

SHTC: flexible

  • Flexibilidad de diseño
  • Ideal para 2 carros
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Holgura de la lámina de deslizamiento ajustable
Accionamiento de rosca alta SHT con husillo y ejes guía.

SHTS: rápido

  • Paso de 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Husillo helicoidal
  • Solución de alta velocidad
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
Eje lineal con carro y sujeción.

SHT-BB: con husillo de recirculación de bolas

  • Mayor velocidad de rotación y mayor precisión
  • Cargas radiales posibles con transmisión por correa
  • Par de accionamiento constante
  • Menor holgura axial
Actuador de tuerca sin holgura SHT con husillo y apoyo señalado.

SHT ZB: holgura cero

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Alta precisión independiente de la carga
  • Autoajustable
  • Silencioso y resistente a la corrosión
Tres guías de acero inoxidable con varilla roscada y barras redondas, aisladas sobre fondo blanco.

SHTC: diseño higiénico (HYD)

  • Solución de fácil limpieza
  • Conexiones roscadas fácilmente accesibles
  • Materiales: plástico y acero inoxidable
Husillo drylin SHTP-12 con varias guías de plástico y varillas roscadas.

SHTP: económico

  • Sólido diseño en polímero
  • Ligero y económico
  • Resistente a la corrosión

SHT-HTX: para altas temperaturas (180 °C)

  • Ejes y husillo de acero inoxidable
  • Láminas de deslizamiento en material iglidur® X
  • Carro y travesaños de aluminio anodizado

Ejemplos de aplicaciones con módulos lineales de husillo drylin® SHT

Configuración especial de medición con módulos lineales

Instalación robótica para una aplicación artística sobre una mesa de trabajo.

Dispositivo de prueba listo para la producción en serie gracias a igus®

Dispositivo de ensayo de flexión con una muestra sujeta entre dos rodillos.

Vehículos industriales con funciones especiales

Carretilla especial con brazo de horquilla extensible para el transporte de materiales.

Otras aplicaciones con módulos lineales de husillo

Lamas verticales rojas delante de una estructura técnica.

Más información sobre los módulos lineales SHT

Guía lineal con husillo y carro para un eje industrial.

Sistema lineal con bloqueo del carro

  • Para tamaños de instalación SHT 12, 20 y 30
  • También para configuración izquierda-derecha o de varios carros
  • Fijación de posición, especialmente para aplicaciones verticales
Actuadores DMX de varios tamaños con vista frontal sobre fondo gris.

Motores eléctricos

  • Disponibles en todos los tamaños de instalación habituales, desde NEMA 8 hasta NEMA 34
  • Disponibles listos para conectar
  • Con encoder y freno a petición
  • Sistemas de control del motor a juego disponibles
Accesorios drylin para módulos lineales: varias piezas de fijación y topes finales.

Accesorios técnicos

  • Accesorios para posicionamiento manual y ajuste de formato
  • Accesorios para ajustes eléctricos
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso, motores EC o motores DC adecuados para el funcionamiento eléctrico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos