iglidur® H1 - Datos del material

Tabla de materiales

Propiedades generales Unidadiglidur® H1 Método de ensayo
Densidadg/cm³ 1,53
Color (Color) Crema
Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente % peso 0,1 DIN 53495
Máx. absorción de humedad % peso 0,3
Coeficiente de rozamiento por deslizamiento, dinámico contra acero µ 0,06 - 0,20
valor pv máx. (en seco) MPa x m/s 0,8
Propiedades mecánicas
Módulo de flexión MPa 2800 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20 °C MPa 55 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 78
Máx. presión superficial recomendada (20° C) MPa 80
Dureza superficial Shore-D 77DIN 53505
[b]Propiedades físicas y térmicas [/b]
Máx. temperatura de larga duración de la aplicación °C +200
Máx. temperatura puntual de la aplicación °C +240
Temperatura mín. de aplicación °C-40
Conductividad térmica [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específica Ωcm > 1012DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1011DIN 53482
diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® H1
diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® H1
diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (80 MPa a +20 °C)

Especificación mecánica

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura

Velocidades de deslizamiento admisibles

Velocidad superficial máxima

m/s Rotación Oscilante Lineal
De forma continua 21,05
De forma puntual 2,5 1,5 7

Temperaturas

iglidur® H1 Temperatura de aplicación
Mínimo -40 °C
Duración máxima +200 °C
Máximo, a corto plazo +240°C
Además asegurar axialmente de +80 °C
Diagrama 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75MPa

Fricción y desgaste

iglidur® H1 secoGrasas Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04
Diagrama 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01m/s
diagrama. 07 Desgaste en máquinas oscilantes y rotativas

Resistencia química

Media Resistencia
Alcoholes +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites sin aditivos +
Combustibles +
Ácidos diluidos + hasta 0
Ácidos fuertes de + a -
Alcalinos diluidos +
Alcalinos fuertes de + a -

Resistencia química

Radiación radioactiva

Resistencia a los rayos UV

Vacío

Especificaciones eléctricas

Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específica > 1012 Ωcm
Resistencia superficial > 1011 Ω

Absorción de humedad

Máxima absorción de la humedad
a +23 °C/50 % humedad r. 0,1 % en peso
Máx. absorción de humedad 0,3% de peso
Influencia de la absorción de humedad

Tolerancias de montaje

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Carcasa H7 [mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 a 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 hasta 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 hasta 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 hasta 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 hasta 50 0 - 0,062 +0,025 +0.125 0 +0,025
> 50 a 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos