Cambiar idioma :

Los cojinetes articulados igubal están fabricados con plásticos compuestos que contienen polímeros base para la resistencia al desgaste, fibras de refuerzo para cargas elevadas y lubricantes sólidos para un funcionamiento suave y sin mantenimiento. Son resistentes a la suciedad, el polvo y la corrosión y, por lo tanto, compatibles con su uso en entornos difíciles.
Otra ventaja de los cojinetes articulados igubal es su peso: son 80% más ligeros que los de acero y mucho más silenciosos que los cojinetes metálicos. Al cambiar al plástico, puede reducir los costes totales del cojinete en 40% sin comprometer la calidad, y calcular la vida útil prevista antes de instalar el cojinete en su máquina.

Lea nuestro white paper y descubra cómo nuestros productos igubal, libres de lubricación, soportan las cargas y reducen los costes de mantenimiento a largo plazo.

Descubra cómo los cojinetes con brida pueden aumentar el rendimiento de su máquina y evitar eficazmente los tiempos de inactividad.

Gracias al efecto autolubricante, nuestros cojinetes articulados igubal están 100% libres de lubricación y mantenimiento. No requieren lubricación adicional, lo que las hace especialmente resistentes al polvo y la suciedad. Esto reduce significativamente los requisitos de mantenimiento y garantiza una mayor vida útil de los cojinetes.

Los cojinetes articulados igubal ofrecen una solución económica para sus aplicaciones. Gracias a la ausencia de lubricantes y a su larga vida útil, no sólo ahorrará en los costes de compra, sino también en los de funcionamiento. Además, no hay un valor mínimo de pedido, puede hacer pedidos desde 1 unidad.
Nuestros cojinetes articulados igubal son libres de corrosión y pueden utilizarse con líquidos. Dependiendo del material seleccionado, son resistentes hasta una temperatura de +200°C, lo que los hace ideales para su uso en entornos exigentes.
Los cojinetes articulados igubal se caracterizan por su excelente amortiguación de las vibraciones, lo que contribuye a un funcionamiento más silencioso y eficaz de sus máquinas.
Gracias a su reducido peso, los cojinetes articulados igubal son ideales para aplicaciones en las que cada gramo cuenta. Ayudan a reducir el peso total de sus construcciones, permitiendo disñeos más eficientes y ligeros.
Sabemos lo importantes que son unos plazos de entrega rápidos para sus proyectos. Por eso enviamos nuestros cojinetes articulados igubal en un plazo de 24 a 48 horas. Esto significa que puede estar seguro de que sus pedidos llegarán rápidamente y sus proyectos podrán continuar sin demora.
En interiores o exteriores. Por encima o por debajo del agua. Con frío o calor. Nuestros productos están diseñados para entornos duros y exigentes y sobresalen allí donde otros materiales alcanzan sus límites. Aquí encontrará una selección de proyectos de clientes que ya se han realizado con cojinetes articulados .
¿Le interesan los productos igubal y quiere comprobar por sí mismo su calidad antes de hacer un pedido?
Descubra nuestras últimas innovaciones en productos igubal y diseñe sus aplicaciones con más eficacia que nunca.
Aquí encontrará la información, las tecnologías, las preguntas y respuestas más importantes sobre las rótulas igubal.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h