igubal: tecnología de cojinetes autoalineables en plástico

Cojinetes iglidur G e iglidur J

Whitepaper

Mockup de white paper
Ir a la descarga
Mockup de white paper
Ir a la descarga

Qué encontrará en esta página

    Ventajas de la tecnología de cojinetes articulados igubal®

    Sin mantenimiento ni lubricación

    Libres de lubricación y mantenimiento

    Reducción de costes

    Rentabilidad

    Cálculo de la vida útil de los cojinetes deslizantes

    Resiliencia

    Amortiguación de vibraciones

    Amortiguación de vibraciones y precisión

    Peso ligero

    Estructura ligera

    Envío

    Disponibilidad rápida

    Gama de productos igubal®

    Cojinetes con brida

    • Para diámetros de eje
      Ø4 - Ø50mm.
    • Amplia gama de materiales
    • Versión partida

    Cojinetes esféricos

    • Para diámetros de eje
      Ø2 - Ø80mm.
    • Series dimensionales E y K
    • Amplia gama de materiales

    Cabezas articuladas

    • Para diámetros de eje
      Ø2 - Ø50mm.
    • Series dimensionales E y K
    • Amplia gama de materiales
    • Con rosca hembra o macho
    • Rosca a derechas e izquierdas

    Cojinetes de pedestal

    • Para diámetros de eje
      Ø5 - Ø150mm
    • Amplia gama de materiales
    • Versiones partidas

    bielas.

    Bielas personalizables

    Bolas esféricas

    • Para diámetros de eje
      Ø2 - Ø50mm.
    • Series dimensionales E y K
    • Amplia gama de materiales

    Cojinetes de inserción

    • Para diámetros de eje
      Ø15 - Ø75mm
    • Basado en DIN 626-1
    • Amplia gama de materiales

    Cabezas de horquilla

    • Rosca hembra y rosca macho.
    • Rosca a derechas e izquierdas
    • Serie dimensional E

    Rótulas axiales y angulares

    • Diámetros de bola esférica
      Ø6 - Ø16mm
    • Rosca a derechas e izquierdas

    Productos para la industria alimentaria

    • Cumplimiento de los requisitos de la FDA y el reglamento EU10/2011
    • Detectable visualmente
    • Detectable magnéticamente

    Accesorios

    • Collares de fijación
    • mecha mecanizada
    • Tapa
      y mucho más!

    Ejemplos de aplicaciones

    igubal® en un sistema de protección solar para fachadas

    Aletas de protección solar

    igubal® en un seguidor solar

    Seguidor solar

    igubal® en un catamarán

    Catamarán

    igubal® en un coche de carreras

    Coche de carreras

    igubal® ejemplo de aplicación: carro de inspección para semilleros

    Carro de inspección para plántulas

    igubal® en un carrito de bebé

    Cochecito para correr

    Más información sobre los cojinetes articulados igubal

    Cajas de muestras

    Cajas de muestras

    Solicitar una caja de muestras
    Nuevos productos

    Nuevos productos

    Descubrir las novedades
    Knowledge base

    Knowledge Base

    Ir a la knowledge base

    Consultas

    Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

    Consultas y envíos