Brazo robótico junto a un configurador de equipamiento robótico sobre fondo naranja.

Cadenas portacables triflex® R con movimientos tridimensionales para robots

Tienda online

Tarjeta de compra triflex R con símbolo naranja de producto y carrito.

Información sobre el producto

Información del triflex R con lupa y símbolo de información.

Servicio, vídeos, asesoramiento...

2 configuradores

Configurador triflex R con brazo robótico y cadena energética para guiado 3D.

Resumen de novedades

A las novedades

Muestra gratuita de banderola TRC y TRE

Sistema de protección de cables igus triflex R TRE TRC con tres vistas.
  • Compruebe la calidad del producto
  • Descubra información adicional que no se aprecia a primera vista
  • 5 eslabones de cadena TRE.50.080.0.B
  • 4 eslabones de cadena TRC.50.080.0
  • 1 terminal de montaje con peine de fijación TR.50.01

Cadenas portacables para robots SCARA

Scara Cable Solution en un robot SCARA en una nave de producción con detalle de la guía de cables.

Solución para cables de robots SCARA

  • Anchura nominal del tubo 29 mm (interior)
  • Dimensiones 23 y 36 mm en fase de planificación
  • Soporte estable para guiado de cables en robots SCARA
  • Fácil reequipamiento
  • Montaje giratorio
  • Aumenta la vida útil de los tubos corrugados instalados en robots SCARA
Clean SCARA Cable Solution en un robot SCARA en una sala limpia con detalle ampliado de la manguera.

Solución para cables de robots SCARA

  • Apto para uso en salas blancas según la norma IPA ISO Clase 2
  • Guiado más seguro de cables y mangueras en salas blancas
  • e-skin® soft es fácil de rellenar
  • Todos los componentes pueden sustituirse individualmente
  • Montaje giratorio
  • Se han realizado más de 2.000.000 de ciclos de prueba en el laboratorio de pruebas de igus® para salas blancas

Ámbitos de aplicación y ejemplos de clientes

Sistema robótico automatizado para fabricar depósitos de combustible en una nave industrial.

Más productos para robots

TRX, un sistema revolucionario para la alimentación de energía a robots

  • La TRX integra las funciones de la cadena triflex® R y ahora también las hace telescópicas.
  • Gracias a su diseño patentado, los eslabones de la cadena TRX permiten una compensación longitudinal de hasta el 36% sin comprometer la resistencia del eslabón ni la resistencia a la torsión.
  • La banda elástica del interior de la TRX retrae los eslabones a su punto de partida y permite ajustarla fuerza de retracción.
  • Reducción de peso de hasta un 83% en comparación con una solución de sistema de retracción (RSP).
  • TRX es actualmente 100% compatible con la TRE.60.087.0.B; próximamente se añadirán más tamaños.
Cadena portacables Triflex R CF para robots con sección transversal de cable multiconductor.

Cables chainflex para robots

Cadena portacables Triflex R con cables guiados en una conexión de máquina.

Cadena portacables confeccionada triflex R

triflex R Readycable con dos cables de conexión y conectores.

Cables de robot confeccionados

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos