Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los productos de nuestra gama, como los drylin® N, drylin® W y nuestros raíles telescópicos, ya se pueden encontrar en muchas aplicaciones del sector de las casas móviles. Mesas deslizantes o luces LED, camas extraíbles, paredes de ducha móviles y muchas otras aplicaciones pueden realizarse con la ayuda de nuestros productos. ¿Quién se ha enfrentado alguna vez al reto de acomodar las escotillas del techo y los paneles solares en los espacios más reducidos sin que una cosa cubra a la otra? Con una guía lineal drylin, ¡conseguimos que el panel sea móvil! Cada proyecto es único y a veces requiere una solución especial. Le asesoramos gratuitamente y siempre según el lema "la pieza correcta es la que es más económica y funciona, es la correcta".
drylin® W
drylin® NT
Pueden utilizarse en entornos con unos requisitos higiénicos exigentes
Robustas y ligeras
Funcionamiento silencioso y sin lubricación
drylin® N
Altura de instalación reducida: entre 6 y 12 mm
Ligero
Múltiples opciones de carro
drylin® PRT
Económicos y resistentes
Listos para instalar & fáciles de ensamblar
Para cargas elevadas
drylin® Q
Movimiento lineal con par resistente
Cojinete de holgura ajustable continuamente
Robustas y libres de lubricación
drylin® R
Compatible con los rodamientos de bolas convencionales
Elementos de deslizamiento intercambiables
Resistencia extrema al desgaste
Darius desmontó completamente su Volkswagen T5 y utilizó algunas piezas de igus®. La pieza clave de la transformación fue una cama techo multifuncional. Cuando la familia aumentó y la furgoneta se quedó pequeña, el techo se abrió y se instaló un techo alto fijo. Esta altura adicional les permitía poder estar de pie dentro de la furgoneta, así como tener más almacenamiento y dos sitios más para dormir. Para garantizar el mantenimiento de la altura de pie, se instaló una cama extraíble con una guía drylin N muy ligera y de bajo perfil. Esta guía asegura estabilidad y los cojinetes de fricción drylin permiten que no haya ruido de traqueteo incluso después de casi 300.000 km.
Para todos los interesados en la cama extraíble y otras soluciones de productos igus para la transformación de autobuses, ofrecemos asesoramiento experto y muestras gratuitas.