Componentes para aeronaves

Componentes para aviones: ligeros y resistentes al fuego y a la corrosión

  • Ahorro de espacio y peso
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Ignífugo según FAR 25.853
  • Libre de productos químicos y corrosión
  • Insensible a la suciedad

Ámbitos de uso

Interior

Filas de asientos en el avión

Exterior

Sistema de frenos para aviones
Sistema de frenos para aviones
  • Antenas
  • Motor
  • Sistemas de aterrizaje
  • Equipos especiales

Piezas estructurales

Alas plegadas con vista interior
Alas plegadas con vista interior
  • Alas & Sistemas de guía de vuelo
  • Puertas & Flaps

Materiales de igus para aviones: retardantes de llama y acordes a la norma FAR 25.853

Avión con cojinetes de fricción iglidur

Casos de éxito

Avión solar

Primer avión solar biplaza

Resumen de aplicaciones en la industria aeroespacial

Más casos de éxito

Plástico de movimiento seleccionado para aviones

cojinetes iglidur con llamas
cojinetes iglidur con llamas
Pequeñas cadenas portacables con los iconos de FAR 25.853 y UL94 V0
  • Desarrollada para los espacios de instalación más pequeños
  • Disponible en los materiales igumid® G V0 e igumid® NB V0, certificados según FAR 25.853 y UL94 V0
Carros y raíles de perfil plano drylin N
  • sistema de guía de perfil bajo & Carro guía para alturas pequeñas entre 6 y 12 mm
  • Elementos deslizantes disponibles en materiales ignífugos
Raíles telescópicos drylin®
  • Funcionamiento en seco y sin mantenimiento
  • De aluminio o plástico macizo ultraligero
  • Disponibles con y sin mecanismo de encaje
Mesa lineal con husillo drylin SLW
  • Anchos y largos de carro variables
  • Guías lineales planas o robustos perfiles altos
  • Disponible en versión de acero inoxidable resistente a la corrosión
Varios conjuntos de tuerca y husillo dryspin
  • funcionamiento sin lubricación
  • Bajo coeficiente de fricción, vida útil predecible
  • rosca trapezoidal, rosca empinada y rosca métrica en más de 5.000 variantes de stock

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Aviones en el Instituto de Aviación Mirosław Delega de Varsovia

Navegación fiable

Planeadores en el aire

Fácil de montar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos