Cambiar idioma :
Más resistente y mayor resistencia al desgaste para una mayor adecuación a las salas blancas
Un nuevo tribo-material lo hace posible: los travesaños fabricados con moldeo por inyección de dos componentes reducen aún más la abrasión de la cadena para salas blancas E6 y E6.1.
La petición procedía de un importante cliente de la industria de semiconductores. ¿Puede reducirse aún más la abrasión en la cadena para salas blancas E6? La respuesta: sí, con una nueva barra deslizante optimizada para la abrasión. Y con una inteligente "división del trabajo" entre los materiales interiores y exteriores.
*Medido y con un promedio de 5 elementos de fricción diferentes:
1) CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0
| Referencia | Compatible con | Anchura |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | Travesaño compatible para las series E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 | 030 - 140mm |
| 225.BBB.CR1 | Travesaño compatible con las series E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300 mm |

Disponible bajo petición

Minimizar aún más la abrasión
Para el nuevo sistema de separación interior de la cadena de salas blancas E6 se utiliza un nuevo material para salas blancas. A veces son los detalles los que aportan mejoras decisivas. Una nueva separación interior aumenta aún más la resistencia a la abrasión de la cadena portacables para salas blancas E6 y E6.1
| Referencia | Compatible con | Anchura BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | Separador compatible con las series E6.29/E61.29 | - |
| E6.35.1.CR1 | Travesaño compatible con las series E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Travesaño compatible con las series E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Travesaño compatible con las series E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | Separador horizontal para todas las series E6.20-52 | 030 - 300 mm |
White paper gratuito
En este documento técnico aprenderá cómo la elección de un sistema de suministro de energía adecuado puede ayudarle a lograr lo siguiente:

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h