My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Cable Profibus para aplicaciones en movimiento

Transporte fiable de datos con los cables PROFIBUS

PROFIBUS (Process Field Bus) es un sistema de bus de campo ampliamente utilizado en la automatización fundado en Alemania en 1987 por una asociación de 21 empresas e institutos. Se distingue entre PROFIBUS DP (Periferia Descentralizada) y PROFIBUS PA (Automatización de Procesos). La variante original de PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) ya no forma parte de la norma internacional de buses de campo, ya que se sustituyó por PROFIBUS DP en 1993.
 
En el sector de la producción, PROFIBUS DP se utiliza para la comunicación rápida entre los controles y los sensores o actuadores con velocidades de datos de hasta 12 Mbit/s. PROFIBUS es el sistema de bus de campo más utilizado en la ingeniería de producción y procesos con 43,8 millones de dispositivos en todo el mundo. Como el sector de la producción requiere velocidades de transmisión cada vez más altas, el sistema se ha desarrollado aún más hasta convertirse en PROFINET, un sistema de bus basado en Ethernet Industrial. Por lo tanto, PROFINET puede considerarse el sucesor de PROFIBUS y en los próximos años irá sustituyendo a PROFIBUS cada vez más. ¡Cambie a PROFINET aquí!

Áreas de aplicación de Profibus PROFIBUS se utiliza principalmente en el sector de la producción y el procesamiento. Sin embargo, los cables PROFIBUS pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Estos cables suelen estar instalados permanentemente en máquinas y equipos, lo que permite elegir una variante con un conductor sólido o un conductor flexible compuesto por 7 filamentos.
 
Sin embargo, para aplicaciones en cadenas portacables se requieren cables PROFIBUS con filamentos delgados trenzados. También es necesario utilizar una estructura de cable adecuada para las aplicaciones en las cadenas portacables, de manera que la transmisión de datos continúe incluso después de muchos años. Por esta razón, los cables chainflex se han establecido en particular para instalaciones y máquinas como robots, máquinas de envasado y embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
 
Cables para aplicaciones PROFIBUS de igus igus ofrece una amplia gama de cables PROFIBUS. La gama incluye 11 tipos de cable PROFIBUS de 8 familias de cables para diferentes ámbitos de uso. Todos los cables chainflex han sido desarrollados para el movimiento constante de las cadenas portacables. Dependiendo de los requisitos, el cliente puede elegir cables con revestimiento exterior de PVC, PUR o TPE. Las diferentes series de cables dee bus ofrecen diferentes niveles de rendimiento y, por lo tanto, es posible elegir el cable con la mayor vida útil para cada ámbito de aplicación.
 
Todos los cables chainflex están sujetos a los mismos criterios de calidad. No importa si se trata de un cable económico de la serie CF888 o un cable para las más altas exigencias y radios de curvatura extremadamente pequeños, como es el caso de la serie CFBUS.LB. Este es el motivo por el que igus ofrece una garantía de funcionamiento de 36 meses para todos sus cables chainflex con una vida útil de hasta 10 millones de ciclos.

Longitudes de transmisión A menudo se presta muy poca atención a la longitud máxima de transmisión de los cables de bus. En general, hay que tener cuidado, ya que la longitud máxima de transmisión depende en gran medida del tipo de cable. Un cable para instalación fija siempre tiene una atenuación más baja que un cable flexible que ha sido diseñado para un movimiento constante. Por lo tanto, la longitud de transmisión es menor que la de un cable para instalación fija.
 
Dependiendo de la serie, los cables PROFIBUS chainflex están diseñados mecánicamente para recorridos de hasta 400 m o incluso más, pero el rendimiento del sistema de bus disminuye a medida que aumenta la longitud del cable. Nuestra experiencia ha demostrado que una longitud máxima de 70 m entre dos repetidores es posible con cables PROFIBUS. Sin embargo, esta longitud puede variar según las condiciones ambientales y las especificaciones de la aplicación.
 
Por metros o confeccionadosLos cables PROFIBUS de chainflex se pueden pedir por metros en bobina o corona, a partir de 1 m de longitud, sin costes por corte ni recargos por pequeñas cantidades. igus también ofrece estos cables como cables readycable completamente confeccionados. Por lo tanto, cada cable PROFIBUS chainflex también puede pedirse como una solución lista para instalar en la longitud deseada y a partir de una unidad. En la tienda online de cables confeccionados readycable se pueden seleccionar diferentes tipos de cables y conectores. Una función de filtro le ayudará a elegir el cable adecuado.


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h