Cambiar idioma :

Por regla general, el cobre se utiliza para conducir señales de corriente en la tecnología del cable. Los cables de fibra óptica (FOC, por sus siglas en inglés) envían la información con luz, o mejor dicho, con señales luminosas. Funciona como el código Morse. El medio conductor en los núcleos no es cobre, sino vidrio o plástico en diversas fibras. Todas ellas tienen un revestimiento que permite la refracción de la luz. El lado de la fibra refleja la luz para que ésta viaje a lo largo del cable. Como otros cables los cables de fibra óptica también están disponibles en varios diseños mecánicos. Esto nos permite ofrecer una solución duradera para cada una de sus aplicaciones.
En primer lugar, hay que mencionar el volumen de datos. En comparación con los buses de campo convencionales utilizados en la tecnología de automatización, con un cable de fibra óptica es casi ilimitado.
También pueden descartarse las interferencias de otras fuentes eléctricas, ya que ninguna señal se acopla a la fibra óptica.
El vidrio también es muy adecuado para largos recorridos. Los sistemas de bus basados en cobre alcanzan rápidamente sus límites por encima de los 50 metros. Un conductor de fibra óptica puede alcanzar longitudes de más de 1.000 metros.
Lo que resulta especialmente sorprendente es el radio extremadamente pequeño que pueden alcanzar nuestros cables. Con los sistemas de bus convencionales que utilizan cobre, por ejemplo Profinet, todos estos puntos pueden provocar problemas de transmisión y, posteriormente, el fallo del cable.

Nuestra sección de fibra óptica abarca muchos tipos diferentes de fibras. Todos los cables se basan en dos tipos de fibra. Uno es la fibra de vidrio en gradiente. El otro es la fibra de vidrio en una cavidad rellena de gel. Las fibras de vidrio se dividen en clases OM (multimodo óptico). Estas clases se diferencian en la velocidad de transmisión, denominada Gigabit Ethernet. Nuestros cables son de clase OM2 u OM3, según el tipo. También están disponibles en varios diámetros de fibra, comparables a las secciones de los cables de cobre. Nuestras fibras ópticas tienen 50/125µ y 62,5/125µ para fibras multimodo y 9/125µ para fibras monomodo. Multimodo significa que la fibra puede transmitir múltiples espectros de luz. La fibra monomodo sólo transmite un haz de luz.

Los radios pequeños son el mayor reto de la tecnología de bus. Como la distancia entre los núcleos cambia inevitablemente durante el movimiento, la capacidad también cambia y la transmisión deja de funcionar. Pero esto no ocurre con la fibra óptica del cable CFLG.LB. La distancia entre núcleos individuales puede cambiar en movimiento sin que se produzcan pérdidas de transmisión. Lo importante es que actúen pocas fuerzas sobre la fibra real. Lo conseguimos utilizando hebras de fibra muy cortas en el cable y absorbiendo las fuerzas con elementos especiales de alivio de tensión. De este modo, el cable y cada fibra tienen un trenzado que alivia la tensión. El resultado es impresionante. En nuestras pruebas de laboratorio, logramos 50 millones de carreras dobles en un radio de curvatura de 35 mm (factor 4,2 x d). Eche un vistazo a la prueba y descubrirá también muchos otros aspectos destacados.
Los cables de fibra óptica se utilizan donde tienen ventajas sobre los conductores de cobre. Por ejemplo, en líneas de producción o grúas donde hay que transmitir señales a larga distancia. En particular, los sistemas de bus industriales alcanzan rápidamente sus límites cuando se transmiten a largas distancias con un conductor de cobre. En cambio, transmitir la señal de bus no supone ningún esfuerzo para el cable de fibra óptica. Ofrecemos una gran variedad de cables de fibra óptica con una cubierta especial de PVC, PUR o TPE. Además, nuestros cables tienen una estructura perfectamente adaptada con una vida útil garantizada en aplicaciones de cadenas portacables. Ya sea para resistencia a medios especiales, altas aceleraciones y velocidades o simplemente resistencia a aceites y refrigerantes.
Recomendamos cambiar a fibra óptica a partir de una longitud de cable de 50 metros. Ofrecemos sistemas listos para instalar (
con dos acopladores).
Las fibras GOF & PCF sólo se pueden aprovechar sobre el terreno con un enorme esfuerzo y equipamiento. Como las fuentes de error, contaminación, errores de empalme, etc., son muy elevadas, se suele recomendar a los clientes que no lo hagan. Además, para el montaje se necesitan herramientas especiales y conocimientos técnicos muy caros. En cambio, con las fibras plásticas (POF), el cableado también puede realizarse sobre el terreno en condiciones y con herramientas sencillas.
¿Aún no ha encontrado el cable adecuado?
¿Conoce ya nuestra herramienta online?
Encuentre fácilmente el tipo de cable adecuado, calcule su vida útil y solicítelo online.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h