cría de gusanos

Automatización de la cría de gusanos con tecnología fiable de rodamientos y cables

Robots de desarrollo propio y vehículos de transporte sin conductor automatizan la lombricultura.

Perfil

  • Qué se necesitaba: ejes de correa dentada drylin® ZLW, cadena portacables E4®, cadena portacables E6®, cojinete de fricción igubal® ESTM, motor paso a paso igus®
  • Requisitos: Componentes resistentes al desgaste y fiables para el guiado de cables y puntos de apoyo que puedan utilizarse en condiciones de suciedad y humedad.
  • Industria: Agricultura
  • Éxito para el cliente: los ejes de correa dentada drylin® arrastran los contenedores de 120 kg sin esfuerzo, son especialmente ligeros, requieren poca potencia para su funcionamiento y son insensibles a los golpes y a la suciedad, los cojinetes de pedestal igubal® soportan las elevadas cargas radiales de la feria, son autolubricantes y, por tanto, no requieren mantenimiento durante su uso, las Cadenas Portacables® E4 y E6 guían todos los cables de forma segura y soportan sin problemas las velocidades de desplazamiento del sistema, a veces muy elevadas.
Estación de alimentación

Problema

Solución

Guías lineales drylin®
Sistema de vehículo guiado automático
Sistema de vehículos de guiado automático en la estación de alimentación
Cadena portacables E4 en el brazo del robot

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos