Preguntas frecuentes sobre los conjuntos de tuerca y husillo

Todas las preguntas y respuestas sobre los conjuntos de tuerca y husillo

General

Tuercas

Husillos

Materiales

Tolerancias

Fórmulas de cálculo

General

  • Mayor eficiencia
  • Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
  • 30% mayor vida útil gracias a la asimetría
  • Hasta 25% menos desgaste
  • Mayor eficiencia

Tuercas de husillo

Tornillos de cabeza

Materiales

MaterialMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Tolerancias

Fórmula de cálculo

Materiales iglidur®girando a largo plazo
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Ciclo de trabajo ED valor pvmáx.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4
DesignaciónDescripción
FaxialFuerza axial
Ppermanente.Presión superficial máx. admisible 5N/mm2
Prealpresión superficial realmente existente para el tamaño seleccionado
Ae realSuperficie de apoyo efectiva de la tuerca de husillo trapezoidal seleccionada
PPaso
d1Diámetro de paso
MtaPar de accionamiento [Nm] al convertir un movimiento giratorio en un movimiento longitudinal
MtePar de accionamiento [Nm] al convertir un movimiento longitudinal en un movimiento giratorio
vVelocidad de superficie [m/s]
sRelación de transmisión [m/s]
nVelocidad de giro [min-1
ηEficacia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos