Cambiar idioma :
En el procesamiento de embutidos, pescado y productos cárnicos, los componentes de los rodamientos utilizados en las cortadoras de fiambres o en la tecnología de transporte, por ejemplo, se enfrentan a elevadas exigencias derivadas de los requisitos de higiene en la tecnología alimentaria y de las crecientes expectativas de rendimiento de los sistemas. La ausencia absoluta de lubricación y mantenimiento, una larga vida útil en funcionamiento continuo, la resistencia química y la baja absorción de humedad son sólo algunos ejemplos de las elevadas exigencias de la industria.
Utilizando el ejemplo de una máquina de corte con un sistema de descarte de alta velocidad de Treif Maschinenbau GmbH, mostramos a continuación las secciones centrales de tales sistemas y el uso de nuestra tecnología de almacenamiento de polímeros en los procesos de trabajo. Sobre todo, cabe mencionar aquí las siguientes estaciones:

En esta línea de loncheado de salchichas, jamón y queso, la cadena portacables®, conforme a la FDA, ayuda a cumplir los estrictos requisitos de seguridad e higiene.
Ir al informe del usuario
En esta máquina, las salchichas se fijan primero en el interior, luego se extienden y finalmente se separan en la parte inferior.
Ir al informe del usuario
Esta máquina de producción aplana las lonchas de carne como una platija. Los rodamientos de agujas susceptibles utilizados anteriormente se sustituyeron por los rodamientos iglidur®, higiénicos y robustos.
Ir al informe del usuario
Con hasta seis dedos y, en algunos casos, más de 100 articulaciones, la pinza se utiliza, entre otras cosas, para envasar salchichas y queso. Los cojinetes iglidur® G garantizan un movimiento permanentemente suave.
Ir al informe del usuarioEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h