Cambiar idioma :
Con el uso de alta tecnología, la construcción naval en Alemania está preparada para el futuro. Así lo demuestra Meyer Werft GmbH en Papenburg. La producción consecuente de grandes volúmenes en la construcción de acero con procesos de planificación y producción definidos y el uso de las últimas tecnologías láser y de automatización hacen de este astillero una empresa modelo. Los modernos sistemas de suministro de energía de plástico de igus® se utilizan para el suministro de energía y medios de un gigantesco sistema de grúas con un total de 8 puentes grúa. Proporcionan la flexibilidad y la libertad de movimiento necesarias para la producción de componentes de acero de alta precisión.
"Todo el sistema de cadena portacables es muy compacto, no cuelga nada en el campo de visión. También es muy estable y funciona silenciosamente."
Carsten Jeschke, asesor técnico de ventas de igus®
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h