Cadenas portacables y cables fiables y de funcionamiento suave para el sistema de medición en la extrusora

Cadena portacables preconfeccionada® La cadena portacables® permite un ahorro de tres dígitos

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables E2 mini como sistema preconfeccionado readychain® con cable de control y datos chainflex®
  • Requisitos: El dispositivo de medición y la cadena portacables deben utilizarse las 24 horas del día, 360 días al año. Además, hay calor, aire aceitoso y sucio. Como las mediciones tienen lugar en el rango μ, el suministro de energía también debe ser silencioso.
  • Industria: Máquinas para plásticos, extrusoras
  • Éxito para el cliente: Las cadenas readychain® supusieron un ahorro de tres dígitos. Los fiables cables chainflex® de la cadena portacables® han sustituido con éxito a los cables anteriores, que fallaban rápidamente bajo las continuas cargas de tracción.
Extrusora Kündig con cadena portacables

Problema

Solución

Extrusora Kündig con cadena portacables
Extrusora Kündig con cadena portacables

cadena portacables E2 mini

Minicadena energética E2
  • Fácil montaje y desmontaje
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Con un funcionamiento especialmente silencioso

Cadena portacables premontada®

readychain®
  • Hasta un 95 % de reducción del tiempo de montaje
  • Menos tiempo de inactividad y costes

cable de control

Cables de control chainflex
  • a partir de 12 hilos con trenzado en haz de paso corto
  • Larga vida útil en la cadena energética

cable de datos

cables de datos chainflex
  • Versiones con diferentes construcciones eléctricas
  • Larga vida útil en la cadena energética

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos