Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Tubo corrugado e-skin® para salas blancas

Guiado de cables seguro y resistente al desgaste en salas blancas

► Resistente al desgaste
► Clasificación IPA ISO clase 1
► Diseño compacto y modular
► Fácil de abrir y con libertad de llenado
► Mecanismo de apertura resellable
 
Para mantener las salas libres de partículas, todas las piezas de la máquina, incluidos los suministros de energía, deben ser resistentes a la abrasión. Con el tubo corrugado e-skin, los sistemas reciben datos, medios y energía sin partículas no deseadas que contaminen el aire.

e-skin es un tubo compuesto por dos carcasas, una superior y una inferior, que al juntarse forman un sistema completamente cerrado. El sencillo mecanismo de apertura resellable permite un fácil mantenimiento e inspección de los cables en el interior. e-skin tiene muchas ventajas sobre los tubos ondulados convencionales y está disponible en 3 versiones diferentes:
 
e-skin SK
Para recorridos autosoportados de hasta 2 metros y un espacio de instalación a partir de 250 mm
e-skin soft SKS
para recorridos autosoportados de hasta 1,3 metros y un espacio de instalación a partir de 150 mm
e-skin® Hybrid SKY
Para recorridos autosoportados de hasta 1,4 m y un espacio de instalación a partir de 200 mm

Tubo corrugado e-skin

Innovación


El tubo e-skin corrugado está disponible en una versión cerrada y una versión con cámaras que se pueden abrir individualmente. Esta flexibilidad es una innovación única en el mercado hasta la fecha. Además, e-skin tiene suficiente rigidez inherente y un radio de curvatura definido (entre 55 y 100 mm).
 
La geometría ovalada asegura la estabilidad lateral. Son posibles longitudes cortas sin soporte, incluso en espacios de instalación pequeños. Las mangueras corrugadas convencionales no ofrecen esta posibilidad. Además, el suministro de energía es muy silencioso. Su nivel de ruido es solo 29dB (A), 5dB (A) más bajo que el de los cables limpios convencionales.
 

¿Por qué el tubo corrugado e-skin?


1. Salas blancas ISO clase 1.
Prácticamente sin desgaste ni abrasión
 
2. Tubo corrugado de dos piezas.
Consta de una carcasa inferior y una carcasa superior
 
3. Montaje circunferencial.
Terminal KMA, opcionalmente con sistema de alivio de tensión
 
4. Diseño ovalado
Evita los movimientos laterales
 
5. Completamente cerrado.
Protección contra la entrada de polvo y agua
 
6. Mecanismo de apertura resellable.
Apertura y cierre mediante un sistema tipo cremallera
 7 Separación vertical opcional.
Consta de separadores individuales y estantes de ancho completo
 
8. Minimización de la abrasión
Con la nueva separación interior hecha de material iglidur optimizado tribológicamente, el desgaste se puede reducir hasta en un 80%.
 
 ​​​​​​​Ver el e-skin SK | Ver el e-skin soft SK | Ver el e-skin Hybrid SKY​​​​​​​

 
Tubo corrugado e-skin
Tubo corrugado e-skin

Clasificación IPA


El tubo corrugado e-skin está certificado con la mejor clasificación posible, ISO clase, por el Instituto Fraunhofer IPA.
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Probado a v = 0,5 m/s, 1 m/s y 2 m/s todos con ISO Clase 1

Configurador de la distribución interior para e-skin

Con el configurador de la distribución interior para los tubos corrugados e-skin, puede crear variantes de llenado en pocos segundos y configurar tubos corrugados e-skin completos con elementos de división interior y terminales.
  • Interfaz intuitiva
  • Evita errores de llenado gracias al guiado de llenado integrado
  • Creación automática de una lista de piezas y un dibujo con acotaciones
  • Es fácil enviar una consulta y pedir el tubo corrugado completo con cables chainflex y distribuciones interiores en la configuración deseada.

Un vistazo al laboratorio de pruebas para salas blancas de igus

Gestión de la calidad en el laboratorio de pruebas para salas blancas de igus


El nuevo laboratorio para salas blancas de igus fue construido por el instituto Fraunhofer IPA para acelerar el desarrollo de plásticos para movimiento que no liberan partículas, adecuados para salas blancas con una pureza de aire de hasta Clase 1 de acuerdo con la norma ISO 14644-1.
Prueba de resistencia del tubo corrugado e-skin

Prueba continua

El e-skin ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones en salas blancas. En el laboratorio de pruebas resistió más de 6,4 millones de ciclos a una velocidad de 3 m/s en condiciones reales.
Prueba de flexión del tubo corrugado e-skin soft

Prueba de curvatura

Las pruebas de flexión estándar demuestran la flexibilidad del e-skin soft e-skin soft. Simplemente se curva, incluso ante cargas que romperían otras cadenas portacables.

Medición del nivel de ruido del tubo corrugado e-skin

Medición del nivel de ruido

Esta prueba muestra lo silenciosos que son los tubos corrugados e-skin y el sistema e-skin flat para el guiado de cables en salas blancas. Comparado con los sistemas de diseño plano de otros competidores, el nivel de ruido del e-skin flat es de solo 29 dB(A).


¿Qué producto es el correcto para su aplicación?

⬤⬤⬤⬤⬤ Más adecuado | ⬤ Menos adecuado | ✔ Sí | X No
 Tubo corrugado e-skin SK
Tubo corrugado e-skin SKS
Tubo corrugado e-skin SKY
e-skin flat CFCLEAN
Cadena portacables
E6/E6.1
 Tubo corrugado e-skinTubo corrugado e-skinTubo corrugado e-skine-skin flatSerie E6
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644
Modularidad ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componentes sustituibles individualmente
Sustitución de los cables, con sistema de apertura⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Entrega rápida⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Mantenimiento fácil⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponible en stock
Puede acortarse individualmente
Puede ampliarse individualmenteXXX
Alto índice de productividad⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Sin pedido mínimo
Económica⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Uso autosoportado⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Para altas dinámicas⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Compacto⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Peso de llenado⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 meses de garantía
Ahorro de recursos
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector)
Productos también disponibles individualmente
Bajos niveles de ruido y vibraciones⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo de la vida útil onlineXXXX
Configurador online para la distribución interiorX
Adecuado para los sectoresProducción eléctrica
Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)
Distribuidores automáticos
Corte de vidrio
Industria de los semiconductores
Producción de pantallas planas (FPD)
Microelectrónica
Inspección óptica automatizada (AOI)
Producción eléctrica
Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)
Distribuidores automáticos
Corte de vidrio
Industria de los semiconductores
Producción de pantallas planas (FPD)
Microelectrónica
Inspección óptica automatizada (AOI)
Producción eléctrica
Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)
Distribuidores automáticos
Corte de vidrio
Industria de los semiconductores
Producción de pantallas planas (FPD)
Microelectrónica
Inspección óptica automatizada (AOI)
Producción eléctrica
Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)
Pegado y sellado
Distribuidores automáticos
Industria de los semiconductores
Producción de pantallas planas (FPD)
Tecnología médica
Microelectrónica
Inspección óptica automatizada (AOI)
Producción eléctrica
Industria de los semiconductores
Producción de pantallas planas
Microelectrónica
Robots para paneles
Packaging
Plotter
Tecnología médica
 Página del productoPágina del productoPágina del productoPágina del productoPágina del producto

Aplicaciones prácticas
 


Accesorios


 
Abridor de e-skin

Abridor de e-skin

Con el abridor e-skin, las carcasas superior e inferior del tubo corrugado se pueden abrir y cerrar rápida y fácilmente. Viene incluido con el tubo corrugado e-skin.

Cables aptos para salas blancas

918 tipos con clasificación de salas blancas IPA Clase 1. 166 tipos con clasificación de salas blancas IPA Clase 2. Probados e inspeccionados con una garantía de 36 meses

Quizá también le interese esto


 

Sistema de guiado de cables planos e-skin® flat

Sistema de guiado de cables planos e-skin con estructura trenzada CFCLEAN para guiado de cables en la fabricación de pantallas y semiconductores y en la producción de paneles LCD/LED:
 
► Estructura modular y compacta
► Sustitución rápida de los cables
► Compatible con salas blancas según IPA ISO Clase 1
► Alta fiabilidad gracias a la estructura trenzada coordinada CFCLEAN
► Disponible en stock

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.