Cadenas portacables para altas temperaturas

Robusto tubo de energía de alta temperatura para una fresadora de pórtico

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Tubería de energía de alta temperatura del sistema E4, compuesta del material 'igumid® HT'.
  • Requisitos: virutas calientes y afiladas de más de 600 °C en todos los tamaños golpean los componentes del sistema
  • Industria: Fabricación de interruptores, infraestructura
  • Éxito para el cliente: se presentó al cliente un material completamente nuevo en ese momento, que puede soportar temperaturas de hasta 850 °C y soportar permanentemente la alta carga, el tubo portacables de fácil acceso reduce al mínimo el mantenimiento y los tiempos de parada de la máquina, instalación rentable, ya que se pudo seguir utilizando el carril guía existente
Cadena portacables

Problema

Solución

Tubo de energía E4
Tubo portacables
Tubo de energía en canal guía
Tubo portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos