Información técnica drylin® R

Tabla de materiales

Propiedades generalesUnidadiglidur Jiglidur Xiglidur J200Método de ensayo
Densidadg/cm³1.491,441,72
Color (Color)amarillonegrogris oscuro
Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente% peso0,30,10,2DIN 53495
Máx. absorción de humedad% peso1,30,50,7
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico contra aceroµ0.06-0.180,09 - 0,270,11 - 0,22
Valor pv máx. (en seco)MPa x m/s0,341,320,33
Propiedades mecánicas
Módulo de flexiónMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20 °CMPa7317058DIN 53452
Resistencia a la compresiónMPa6010043
Máx. presión superficial recomendada (20° C)MPa3515023
Dureza superficial Shore-D748570DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Máx. temperatura de larga duración de la aplicación°C+90+250+90
Máx. temperatura puntual de la aplicación°C+120+315+120
Temperatura mín. de aplicación°C-50-100-50
Conductividad térmica[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específicaΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Propiedades generalesUnidadiglidur E7iglidur A180Método de ensayo
Densidadg/cm³1,051,46
Color (Color)gris oscuroblanco
Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente% peso0,10,2DIN 53495
Máx. absorción de humedad% peso0,11,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico contra aceroµ 0.05-0.23
Valor pv máx. (en seco)MPa x m/s 0,31
Propiedades mecánicas
Módulo de flexiónMPa1,4772.300DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20 °CMPa2288DIN 53452
Resistencia a la compresiónMPa78
Máx. presión superficial recomendada (20° C)MPa1828
Dureza superficial Shore-D6176DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Máx. temperatura de larga duración de la aplicación°C+70+90
Máx. temperatura puntual de la aplicación°C+90+110
Temperatura mín. de aplicación°C-50-50
Conductividad térmica[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específicaΩcm< 1012DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Comparación de la carga dinámica admisible con el mismo diámetro

Diagrama con cuatro curvas descendentes A a D en un gráfico logarítmico.

drylin® R cojinete de deslizamiento lineal

Cojinete deslizante en un eje de máquina con detalle ampliado en un círculo.

Suciedad, polvo, fibras

La mano ajusta un casquillo deslizante en un eje lineal.

Cojinetes lineales partidos

Se inserta una guía lineal en un soporte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos