Cambiar idioma :

Movimiento clásico de bobinado utilizando el ejemplo de una cadena energética colgante
Los movimientos giratorios sencillos y lentos de hasta 225° no requieren una cadena portacables a medida. El movimiento se libera enrollando la cadena portacables. Estos movimientos pueden realizarse con las cadenas portacables normales de movimiento lineal del catálogo. No es necesario un radio de curvatura inverso. Por lo tanto, esta variante es también la forma más rentable de realizar un movimiento giratorio.
Campos de aplicación típicos: Construcción general de máquinas e instalaciones, sistemas de producción, manipulación de materiales, máquinas herramienta
Recomendaciones de productos

Descubra el mundo igus® de suministro de energía rotativa para transportar con seguridad energía, datos, líquidos y aire en ángulos de rotación de hasta 7.000 grados.
Gracias a su modularidad, versatilidad y alta estabilidad, la amplia selección de diferentes cadenas portacables ofrece numerosas soluciones para muchas aplicaciones.

Diez valiosos consejos para guiar correctamente los módulos de circuitos si desea diseñarlos usted mismo. Evite errores que pueden mermar la vida útil de su sistema o incluso provocar averías.
Del contenido:
- Planificar correctamente los carriles guía
- Consejos para el guiado de cables
- Limitación del ángulo de giro máximo
- Generar datos CAD para canales y módulos completos
Descargue ahora 10 consejos de forma gratuita. También estamos a su disposición para ayudarle y asesorarle personalmente en cualquier momento.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h