Rodamiento giratorio con varios anillos xiros PRT sobre fondo naranja.

Platos giratorios con rodamientos de bolas

Corona giratoria iglidur® PRT

Corona giratoria PRT con dentado interior y orificios de montaje.

Corona giratoria de bolas xiros

Rodamiento de bolas xiros en forma de anillo con carcasa de plástico blanca y pista visible.
  • 100 % libre de lubricación
  • Disponible completamente libre de metal
  • Especialmente adecuado para la industria alimentaria y química
  • Componentes conformes a la FDA
  • Kugellager service life-Berechnung

¿Dónde puedo comprar la corona de orientación de bolas?

Nuestro rodamiento de bolas con corona de giro en uso

Mesa de montaje con rodamiento de giro y módulos técnicos para el montaje de máquinas.

Mesa de montaje con corona giratoria iglidur® PRT-01

Tambor de cable calefactor azul en el suelo junto a un enchufe y una mesa.

Tambor de cable calefactor con rodamiento giratorio de bolas xirodur® B180

Nuestros productos más destacados en la gama de rodamientos de bolas con corona de giro

iglidur® corona giratoria, PRT-04, cuerpo de acero inoxidable

  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Disponibles elementos deslizantes conformes a FDA y ESD
  • Libre de mantenimiento y lubricación
  • Para cargas elevadas y alta rigidez
Anillo metálico con varios orificios para tornillos.

iglidur® Corona giratoria, PRT-04, para sala blanca

  • Bajo desgaste y bajas emisiones
  • Solución completa lista para instalar ​
  • Probado y comprobado por el Instituto Fraunhofer
  • Sin mantenimiento ni lubricación
Rodamiento giratorio PRT para sala limpia de acero inoxidable con taladros.

Corona giratoria de bolas xirodur® B180, bolas de acero inoxidable

  • Buena resistencia a los productos químicos y al agua de mar
  • Apta para el contacto con alimentos
  • Temperatura de funcionamiento: de -40°C a +80°C
  • Material del anillo y la jaula: xirodur® B180
  • Material de las bolas Acero inoxidable
Rodamiento xiros con aro de plástico blanco, aislado.

Corona giratoria esférica xirodur® B180, esferas de vidrio

  • Buena resistencia a los productos químicos y al agua de mar
  • Temperatura de funcionamiento: de -40°C a +80°C
  • Material de la corona: xirodur® B180
  • Material de la bola: vidrio
Anillo de plástico con pista de rodadura de bolas, sobre fondo recortado.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos