Plato giratorio xirodur® B180, alta suavidad, bolas de acero inoxidable

BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing

  • Gamas con Ø interior de 40, 60, 100, 150 mm
  • Buena resistencia química y al agua de mar
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material del aro y de la jaula: xirodur® B180
  • Material de la bola: acero inoxidable
  • También disponible con bolas de cristal
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-ES
80
40

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos