Plato giratorio xirodur® B180, alta suavidad, bolas de cristal

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing

  • Gamas con Ø interior de 40, 60, 100, 150 mm
  • Buena resistencia química y al agua de mar
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material de los anillos y de la jaula: xirodur® B180
  • Material de la bola: vidrio
  • También disponible con bolas de acero inoxidable
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h