Componentes higiénicos y silenciosos para la industria gráfica

Mejore su tecnología y reduzca costes con los motion plastics para la industria gráfica

Ventajas de los productos igus®:

  • Sin lubricación, sin corrosión y sin mantenimiento para un uso 24/7
  • Insensibilidad a las partículas de impresión y de papel
  • Amortiguación de vibraciones y movimiento suave
  • Tamaño y peso reducidos
  • Disponibilidad en stock
  • Precio económico
  • Sistemas completos o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Entrega rápida e instalación fácil
  • Vida útil larga y calculable
Impresoras de gran formato

Los mejores productos para la industria gráfica

Cadena portacables E6.1

Cadena portacables E6.1

  • Niveles muy bajos de ruido y vibraciones
  • Gran precisión y dinamismo
  • Interior suave y liso para los cables
Cable chainflex CF9

Cable de control chainflex® CF9

  • Para cargas extremas
  • Revestimiento exterior de TPE altamente resistente a la flexión
  • 4 años de garantía
Guía lineal drylin W

Guía lineal drylin® W

  • Gran rigidez
  • Insensible a la suciedad
  • Instalación fácil y sin mantenimiento
Cojinetes iglidur G con o sin valona

Cojinete iglidur® G

  • Alta resistencia al desgaste
  • Insensible al polvo y a la suciedad
  • Producto económico
rodamiento plástico de bolas xiros

Rodamientos de bolas de polímero xiros®

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos
  • 100% libres de lubricación
  • Resistentes a temperaturas entre -40 °C y +80 °C
Cojinetes de pedestal igubal

Cojinetes articulados igubal®

  • Hasta un 80% más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Sin lubricación y de baja fricción
  • Resistentes a las partículas de polvo y a la suciedad

Casos de éxito

La tecnología de accionamiento sin mantenimiento asegura el posicionamiento duradero de los cabezales de impresión en Elried

Sistema de marcado Elried

El robot de escritura a mano funciona de forma precisa, silenciosa y sin fallos gracias a componentes dry-tech

Robot de escritura Spline

Precisión en las plegadoras con componentes de cojinete libre de lubricación

Plegadora de Bacciottini

Cadena portacables de bajos niveles de vibración para una alta calidad de impresión en impresoras de gran formato

Impresora de gran formato

Guiado de cables para un suministro fiable de material para impresoras de gran formato

Sistema de alimentación de material "Heleva"

Rodillos transportadores con rodamientos de bolas xiros® 100% libres de lubricación

Rodillos transportadores con rodamientos de bolas xiros® en impresoras de sellado adhesivo

Tecnología de husillos sin mantenimiento en escáneres de libros

Escáner de libros automático

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos